Стабилизаторы напряжения µModule
Стабилизаторы напряжения и силовые DC/DC продукты серии µModule® (микромодуль) компании Analog Devices представляют собой полностью законченные решения управления питанием, выполненные в форм-факторе «система-в-корпусе» (SiP), где в компактном корпусе поверхностного монтажа BGA или LGA размещены встроенные DC/DC контроллеры, силовые транзисторы, входные и выходные конденсаторы, компенсационные компоненты и дроссели. Компоненты питания серии µModule могут работать в качестве понижающих (buck), понижающе-повышающих преобразователей (buck-boost), устройств заряда аккумуляторов, изолированных преобразователей и драйверов светодиодов. Являясь высокоинтегрированными решениями, для каждого из которых предоставляются Gerber-файлы, компоненты питания серии µModule позволяют существенно уменьшить время разработки и габариты изделия, обеспечивая при этом высокий КПД, надежность и низкий уровень электромагнитных излучаемых помех, соответствующий стандартам EN 55022, класс B.
Группы продукции
Таблица выбора продукта
- Изолированные преобразователи µModule
- Микромодули заряда аккумуляторов µModule
- Повышающие стабилизаторы серии µModule
- Понижающе-повышающие стабилизаторы µModule
- Понижающие стабилизаторы µModule
- Инвертирующие стабилизаторы µModule
- Светодиодные драйверы серии µModule
- Стабилизаторы серии µModule с цифровым управлением системой питания
11524
ru
Quick Power Search
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- 3.6 V Input, Dual Output µModule Buck Regulator Produces 2 A per Channel in a 3 mm × 4 mm Footprint
- Low EMI, Silent Switcher, 1.2 A μModule Regulator in 4 mm × 4 mm × 1.82 mm BGA Package
- 20 V Input, Tiny, 6.25 mm × 6.25 mm, 12 A and 15 A µModule Regulators
- Powering Altera Arria 10 FPGA and Arria 10 SoC: Tested and Verified Power Management Solutions
- 20 VIN, 8 A, High Efficiency, Tiny Package Step-Down µModule Device
Технические статьи
-
Optimizing Power Systems for the Signal Chain—Part 3: RF Transceivers
Analog Dialogue
- Интегрированный в микросхемы ЦАП/АЦП высококачественный блок ЦОС позволяет повысить эффективность широкополосных многоканальных систем
-
Optimizing Power Systems for the Signal Chain—Part 2: High Speed Data Converters
Analog Dialogue
-
Optimizing Power Systems for the Signal Chain—Part 1: How Much Power Supply Noise Is Tolerable?
Analog Dialogue
-
Improving Power Supply Design Using Semi-Automation—Five Steps to Quick and Efficient Design
Analog Dialogue
Вебкасты
- Spread the Word: This Is the Power of Silence
- Intelligent Motion Control Driving Higher Levels of Flexibility, Productivity and Sustainability in Smart Manufacturing
- Unified Communications Platform for Next Gen Conferencing products
- Multi-Channel System Improvements Using Hardened DSP in Digitizer ICs
- Simplify Power Designs with Micromodule Products
Статьи по применению
- AN168 - Implementing Fast Telemetry with Power System Management Controllers PDF
- AN-166: In Flight Update with Linduino PDF
- AN-155: Fault Log Decoding with Linduino PSM PDF
- AN-153: Linduino for Power System Management PDF
- AN-152: Power System Management Addressing (Rev. A) PDF