Супервизоры источников питания
Мониторы напряжения источников питания и супервизоры питания микропроцессорных систем компании Analog Devices позволяют контролировать источники питания с положительным и отрицательным напряжением, при этом в ассортименте имеются компоненты с компактными корпусами, в которые интегрированы до восьми мониторов питания. Эти устройства генерируют сигнал сброса, если выходное напряжение какого-либо источника питания поднимается выше или опускается ниже определенного пользователем порога. Время сброса, как правило, фиксировано и имеет значение 200 мс, однако есть компоненты, где его можно настроить с помощью одного конденсатора. Помимо источников питания можно контролировать напряжения систем питания процессоров и специализированных микросхем (ASIC) с помощью встроенного сторожевого таймера.
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- DN1037 - Power Supply Sequencing Simplified PDF
- DN421 - An Easy Way to Add Auxiliary Control Functions to Hot Swap Cards PDF
- DN427 - Pushbutton On/Off Controller with Failsafe Voltage Monitoring PDF
- DN408 - Versatile Voltage Monitors Simplify Detection of Overvoltage and Undervoltage Faults PDF
- DN401 - Power Supply Sequencing Made Simple PDF
Технические статьи
- A Reliable Power-Up and Power-Down Sequence
- Power Supply Sequencing Simplified
- 100V Micropower Voltage Monitor Provides Flexible Monitoring of Positive and Negative Rails Simultaneously
- LTC4226 Parallel MOSFETs in Hot Swap Circuits
-
Hot Swap Controller with Power-Up Timeout Function Simplifies Hot Swapping Boards with Multiple Power Supplies
Журнал LT