Изолированные приемопередатчики SPI
SPI (последовательный периферийный интерфейс) является одним из наиболее широко используемых интерфейсов для организации связи между микроконтроллерами и периферийными микросхемами, такими как датчики, АЦП, ЦАП, регистры сдвига, СОЗУ и многие другие периферийные микросхемы. При выборе средств для организации гальванической развязки шины SPI в ассортименте продукции компании Analog Devices можно найти специальные цифровые изоляторы SPI, которые поддерживают этот синхронный полнодуплексный интерфейс, работающий в соответствии с концепцией «ведущий-ведомые». В данный ассортимент входят варианты устройств, созданные с использованием разработанной в ADI технологии iCoupler®, имеющие небольшие размеры, обеспечивающие простоту разработки, высокую скорость передачи и высокую целостность данных, а также в данный ассортимент входят микромодули, для работы которых не требуются внешние компоненты. Наши изоляторы SPI позволяют повысить рабочие характеристики системы и сократить занимаемое на плате пространство. Эти простые и компактные решения идеально подходят для гальванической развязки линий передачи данных по SPI, когда требуется организация связи при различных потенциалах земли или при больших переходных процессах в синфазных режимах, что часто встречается в работе промышленных ПЛК (программируемых логических контроллеров), а также в работе контрольно-измерительных приборов и систем сбора данных.
Таблица выбора продукта
Информация о безопасности и соответствии нормативным требованиям
Семейство цифровых изоляторов iCoupler было протестировано и одобрено различными регулирующими организациями, в том числе UL, CSA, VDE, TÜV, CQC, ATEX и IECEx. В данной таблице отображены выданные этими организациями оценки безопасности для каждого продукта, а также приведены ссылки на копии действующих сертификатов безопасности.
Ресурсы по электромагнитной совместимости
Требования по электромагнитной совместимости должны удовлетворять как отдельные компоненты, так и элементы решения на системном уровне, при этом лучшие методы проектирования с учетом требований по электромагнитной совместимости должны реализовываться в начале процесса разработки. Подготовьтесь к процессу сертификации и займите лидирующие позиции благодаря нашим ресурсам.