Микросхемы светодиодных драйверов
Analog Devices имеет очень широкий ассортимент светодиодных драйверов для автомобильной электроники, систем подсветки дисплеев, портативных и стационарных мощных осветительных приборов. Линейка светодиодных драйверов состоит из безиндуктивных (с накачкой заряда) или импульсных стабилизаторов, которые могут подключаться к белым светодиодам, соединенным последовательно, параллельно или последовательно-параллельно. В этих драйверах используются топологии повышающего, понижающего, понижающе-повышающего стабилизаторов, SEPIC и другие. Вне зависимости от топологии эти микросхемы обеспечивают очень высокий КПД, низкий уровень шума и имеют компактные размеры. К другим особенностям устройств этого ассортимента относятся встроенные диоды Шоттки, точное согласование тока светодиодов и возможность использования нескольких выходов.
Группы продукции
Таблица выбора продукта
- Понижающе-повышающие светодиодные драйверы
- Светодиодные драйверы со стоком тока
- Безиндуктивные (с накачкой заряда) светодиодные драйверы
- Дополнительные функциональные блоки для светодиодных драйверов
- Драйверы для светодиодных вспышек
- Светодиодные драйверы с поддержкой нескольких топологий
- Сетевые светодиодные драйверы
- Понижающие светодиодные драйверы
- Повышающие светодиодные драйверы
- Светодиодные драйверы серии µModule
11429
ru
Quick LED Driver Search
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- Новый Versatile LED Driver Can Be Used with Input Voltages Above or Below the Level of the LED String
- Новый Design Note 445: µModule LED Driver Integrates All Circuitry, Including the Inductor, in a Surface Mount Package
- Design Note 1038: 42V High Power Density Buck Regulators in a Tiny QFN Package
- Design Note 243: New Charge Pumps Offer Low Input and Output Noise
- Design Note 462: Reduce the Cost and Complexity of Medium LCD LED Backlights with a Single Inductor LED Driver for 60 LEDs
Технические статьи
-
IBIS Modeling—Part 3: How to Achieve a Quality Level 3 IBIS Model Through Bench Measurement
Analog Dialogue
-
Does the Assembly Orientation of an SMPS Inductor Affect Emissions?
Analog Dialogue
- How to Use LTspice to Produce Bode Plots for LED Drivers
- PCB Space-Constraint Woes Eliminated by 2 MHz, Monolithic, Buck-Boost DC-to-DC Converter and LED Driver
-
Synchronous Boost Converter Powers High Current LEDs Even at Low Input Voltages
Analog Dialogue
Статьи по применению
- AN117 - DC/DC uModule Regulator Printed Circuit Board Design Guidelines PDF
- AN115 - LTC3220/LTC3220-1 User’s Guide PDF
- AN111 - LTC3219 User PDF
- AN108 - LTC3207/LTC3207-1 Users Guide PDF
- AN95 - Simple Circuitry for Cellular Telephone/Camera Flash Illumination: A Practical Guide for Successfully Implementing Flashlamps PDF