Аналого-цифровые преобразователи
Аналого-цифровые преобразователи осуществляют преобразование физических величин для дальнейшей цифровой обработки. Компания Analog Devices предлагает самую широкую в области линейку аналого-цифровых преобразователей, способных удовлетворить различные требования к производительности, энергопотреблению, стоимости и габаритам. Являясь ведущим мировым поставщиком данного вида компонентов компания Analog Devices предлагает преобразователи данных, которые обеспечивают точное и надежное преобразование в широком спектре областей применения, включая связь, энергетику, здравоохранение, измерительную технику, управление двигателями и источниками питания, промышленную автоматику и авиационно-космическую/оборонную технику. Компания Analog Devices также предлагает разнообразные информационные ресурсы, призванные помочь инженерам на каждом этапе проектирования от выбора продуктов до разработки схемы.
Быстродействующие преобразователи: инновации в технологии КМОП 28 нм
Представляем первые ВЧ преобразователи из нового семейства, разработанного для применения в системах с полосой, измеряемой гигагерцами, таких как базовые станции беспроводной связи 4G/5G, многостандартные производственные контрольно-измерительные приборы, оборонная электроника. Благодаря применению технологии КМОП 28 нм, эти АЦП и ЦАП демонстрирует наилучшие в отрасли показатели ширины полосы и динамического диапазона, позволяя перекрыть наибольшее количество диапазонов радиосигналов.


Актуальные ресурсы по теме
Статья
Видео
Заметки разработчика
Технические статьи
- Новый A Simple Way to Use Python for Analysis of Noise in Mixed-Mode Signal Chains
-
Новый
Level-Setting DAC Calibration for ATE Pin Electronics
Analog Dialogue
-
IBIS Modeling—Part 3: How to Achieve a Quality Level 3 IBIS Model Through Bench Measurement
Analog Dialogue
-
Пошаговое руководство по анализу шума в вашей сигнальной цепи
Analog Dialogue
- How to Get the Best Results Using LTspice for EMC Simulation—Part 1
Вебкасты
- Signal Chain Filtering: Beginning with the Basics
- Architecting Industrial Robots for Global Challenges
- Designing Software Configurable Systems for Industry 4.0
- Making Precision Signal Chain Design Easier
- Enabling Next-Generation EW and Phased-Array Systems
Статьи по применению
- AN-878: Программное обеспечение для управления быстродействующими АЦП через интерфейс SPI (Rev. A) PDF
- AN-282: Основы дискретных систем PDF
- AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End (Rev. 0) PDF
- AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs (Rev. C) PDF
- AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits PDF
Руководства по проектированию
- Руководство по преобразованию данных
- Формирование сигналов датчиков - усилители для формирования сигналов
- Linear Design Seminar, 1995
- System Applications Guide, 1993
- Amplifier Applications Guide, 1992