Обзор
Особенности и преимущества
- Процессор с плавающей точкой ADSP-SC589 серии SHARC®
- Два ядра SHARC+® DSP, работающих с тактовой частотой 500 МГц, и одно ядро ARM® Cortex®-A5, работающее с тактовой частотой 500 МГц
- Два 2-гигабитных модуля памяти DDR3
- Флэш-память 512 Мбит с доступом по интерфейсу SPI
- 24-битный аудиокодек ADAU1761 серии SigmaDSP® с частотой дискретизации 96 кГц
- Приемопередатчик шины A2B® AD2425W
- Многоканальный аудиоинтерфейс с малой задержкой
- Стерео разъемы формата 1/8“
- Два 60-контактных разъема, поддерживающие платы расширения компании ADI и сторонних производителей
- Включает бесплатную лицензию CrossCore® Embedded Studio и эмулятор ICE-1000 для отладки (ICE-1000 поставляется отдельно)
- UART (для MIDI и других задач)
- S/PDIF
- Gigabit Ethernet
- USB OTG и HS
Подробнее о продукте
Аудио модуль SHARC® представляет собой расширяемую аппаратно-программную платформу, которая позволяет прототипировать разрабатывать и внедрять аудиоприложения, такие как процессоры эффектов, многоканальные аудиосистемы, MIDI-синтезаторы и многие другие аудиоустройства на основе цифровой обработки сигналов.
Основным элементом аудио модуля SHARC является процессор SHARC ADSP-SC589 компании Analog Devices, это высокоэффективный механизм обработки звука, включающий в себя два ядра цифровой обработки сигналов SHARC+ и одно ядро ARM. Помимо SHARC на плате также имеется набор подобранных экспертами периферийных устройств, которые идеально подходят для разработки аудио проектов.
Несмотря на то, что аудио модуль SHARC может использоваться как самостоятельный продукт, он был разработан с учетом дальнейшего расширения. Analog Devices разрабатывает платы расширения (так называемые «Fin»). Первой в этой серии является плата Audio Project Fin, которая подключается непосредственно к аудио модулю SHARC.
Кроме того, несколько ведущих компаний по разработке продуктов и плат предоставляют различные программные и аппаратные платформы для расширения платформы аудио модуля SHARC. Поскольку ко всем основным функциям и линиям ввода/вывода (GPIO) платы можно получить доступ через два многоконтактных разъема, вы также можете легко разработать и создать свою собственную плату расширения. Документальное описание этих разъемов можно найти в справочном руководстве по аппаратному обеспечению аудио модуля SHARC (SHARC Audio Module Hardware Reference Manual).
Эта плата предназначена для использования вместе со средством разработки CrossCore® Embedded Studio (CCES). Эта среда разработки значительно облегчает разработку кода приложения и его отладку.
Помимо стандартного процесса разработки с использованием языков C и C++ аудио модуль SHARC поддерживает язык Faust (Functional Audio Stream или Функциональный Аудио Поток), который представляет собой «открытый» (open-source) функциональный язык программирования, специально разработанный для обработки и синтеза аудиосигналов в реальном времени. Faust может генерировать код C++, а также других целевых языков для приложений обработки сигналов. Библиотека Faust предоставляет богатый набор аудио-объектов цифровой обработки сигналов, которые можно использовать при создании алгоритмов цифровой обработки сигналов. Используя Faust, можно быстро создавать большие алгоритмы, которые задействуют вычислительную мощность платформы аудио модуля SHARC.Области применения и технологии
- Медицинская электроника
- Авиация, космос, оборона
- Связь
- Энергетика
- Промышленная автоматика
- Контрольно-измерительные приборы
- Системы безопасности и наблюдения
- Автомобильная электроника
- Потребительская электроника
-
Аудиошина A2B
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
- Основная плата ADZS-SC589-MINI
- Эмулятор ADZS-ICE-1000 (поставляется отдельно)
- Кабель Ethernet
- Кабель Micro USB
- Карта MicroSD объемом 4 ГБ
- Источник питания 12 В