要約
アナログ無線周波数(RF)システムは複雑で、聞きなれない用語、複雑な規制、珍しい回路操作を伴います。さらに、エレクトロニクスはしばしば、幅広いパラメータと仕様に対応しています。情報が余りにも多いため、システム設計者は困惑し、また、新たな設計に着手する、あるいは既存の設計を理解することは混乱を生じる可能性があります。このスタートガイドには、RFテクノロジーの基本的知識が記載されており、さらに、「自身の専門分野には精通している」ものの、これまで理解していなかったRFという特殊な分野を学習し直そうと考えている方のクイックリファレンスとなります。さらに、本書は、マキシムの製品群ならびにデータシートに関する有用な資料であり、マキシムのアプリケーションノートに記載されている内容のより詳細な分析の指標であり、RF全般に関する総合資料でもあります。記事の全文を読む
この記事に関して
製品
315MHz/434MHz ASKスーパーヘテロダインレシーバ
400MHz~2.5GHz、アップコンバータ
LOバッファ/スイッチ内蔵、デュアルSiGe、高リニアリティ、高利得、700MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ
高直線性、LOバッファ/スイッチ付き、1700MHz~3000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ
868MHz/915MHz ISMバンド用、200mWシングルチップトランスミッタIC
900MHz ISMバンド、250mWパワーアンプ、アナログまたはデジタルゲイン制御付
400MHz~2.5GHz、アップコンバータ
400MHz~2.5GHz、アップコンバータ
2.4GHz~2.5GHz、PA内蔵、802.11g RFトランシーバ
IFフィルタ内蔵、300MHz~450MHz ASKレシーバ
2.4GHz、モノリシック電圧制御オシレータ
LOバッファ/スイッチ付き、SiGe高リニアリティ、815MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ
868MHz/915MHz ISMバンド用、200mWシングルチップトランスミッタIC
1700MHz~3000MHz、高直線性、低LOリーク基地局Rx/Txミキサ
RFパワーディテクタ、UCSP
シングル/デュアルバンド802.11a/b/gワールドバンドトランシーバIC
高性能、288MHz~945MHz ASK/FSK ISMトランスミッタ
2.4GHz、モノリシック電圧制御オシレータ
308MHz/315MHz/418MHz/433.92MHz、低電力、FSKスーパヘテロダインレシーバ
5GHz、4チャネルMIMOトランスミッタ
868MHz/915MHz ISMバンド用、200mWシングルチップトランスミッタIC
シングル/デュアルバンド802.11a/b/gワールドバンドトランシーバIC
分数比PLL付き、低コスト、308MHz、315MHz、および433.92MHz FSKトランシーバ
868MHz/915MHz ISMバンド用、200mWシングルチップトランスミッタIC
300MHz~450MHz低電力、水晶ベースの+10dBm ASK/FSKトランスミッタ
RFパワーディテクタ、UCSP
315MHz/434MHz低電力、3V/5V ASK/FSKスーパーヘテロダインレシーバ
300MHz~450MHz、高効率、水晶ベース、+13dBm ASKトランスミッタ
300MHz~2500MHz、SiGe、超低ノイズアンプ
2.4GHz、モノリシック電圧制御オシレータ
低コスト、315MHzおよび433.92MHz ASKトランシーバ、フラクショナルN PLL付き
5GHzレシーバ
RFパワーディテクタ、UCSP
280MHz~450MHzプログラマブルASK/FSKトランスミッタ
315MHz、低電力、+3V、スーパーヘテロダインレシーバ
300MHz~450MHz周波数設定可能なASK/FSKトランスミッタ
AGCロック付き、315MHz/433MHz ASKスーパーヘテロダインレシーバ
高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウン変換1500MHz~2500MHz直交変調/復調器
5GHz、5チャネルMIMOレシーバ
拡張ダイナミックレンジ内蔵315MHz/433MHz ASKスーパヘテロダインレシーバ
フラクショナルN PLL付き、低コスト、水晶ベース、プログラム可能なASK/FSKトランシーバ
高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウンコンバージョン1500MHz~3000MHz直交変調器/復調器
低電圧IFトランシーバ、リミッタおよびRSSI付
RFパワーディテクタ、UCSP
868MHz/915MHz ISMバンド用、200mWシングルチップトランスミッタIC
300MHz~450MHz、低電力、水晶ベースASKトランスミッタ
400MHz~2.5GHz、アップコンバータ
400MHz~2.5GHz、アップコンバータ
315MHz/390MHzデュアル周波数ASKトランスミッタ
車載RKE用、315MHz/433MHzローノイズアンプ
低電圧IFトランシーバ、リミッタRSSIおよび直交変調器付