MAX2850
MAX2850
製造中5GHz、4チャネルMIMOトランスミッタ
より長いレンジと優れたビデオ受信を可能にする、ワイヤレスHDビデオ(WHDI)用、高性能、コスト効率の高いRFデザイン
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.91
Viewing:
製品情報
- 5GHz 4x MIMOダウンリンクトランスミッタ、シングルアップリンクIEEE 802.11aレシーバ
- 周波数範囲:4900MHz~5900MHz
- 送信電力:-5dBm (54Mbps OFDM)
- トランスミッタ間の一貫性LO
- Tx利得制御範囲:31dB (0.5dBステップサイズ、ディジタル制御)
- Tx/Rx I/Q誤差およびLOリーク検出と調整
- 設定可能な20MHz/40MHz Tx I/Qローパスアンチエイリアスフィルタ
- PA電力検出用の4:1アナログマルチプレクサ
- 4チャネルPAオン/オフ制御
- Rx雑音指数:4.5dB
- Rxの利得制御範囲:70dB (2dBステップサイズ、ディジタル制御)
- 60dBダイナミックレンジレシーバRSSI
- RF広帯域レシーバRSSI
- 設定可能な20MHz/40MHz Rx I/Qローパスチャネルフィルタ
- 76Hz分解能のシグマ-デルタフラクショナルN PLL
- -35dBcの総合位相ノイズのモノリシック低ノイズVCO
- 4線式SPI™ディジタルインタフェース
- I/Qアナログベースバンドインタフェース
- ディジタルTx/Rxモード制御
- ディジタル温度センサー読取り内蔵
- 完全ベースバンドインタフェース
- ディジタルTx/Rxモード制御
- 電源電圧:+2.7V~+3.6V
- 小型68ピンTQFNパッケージ(10mm x 10mm)
MAX2850は、シングルチップ、4チャネルRFトランスミッタICで、5GHzワイヤレスHDMIアプリケーション用に設計されています。このICは、完全な4チャネルMIMO RFトランスミッタ機能および水晶発振器の実装に必要な全ての回路を備えており、送信パス、VCO、周波数合成、およびベースバンド/制御インタフェースを完全集積しています。この製品は、76Hzのステップサイズで周波数設定する、高速セトリング、シグマ-デルタRFフラクショナルシンセサイザを内蔵しています。また、このICはI/Q振幅および位相誤差較正回路も内蔵しています。4つの外付けPAのダイナミックなオン/オフ制御は、設定可能な高精度電圧によって実行されます。4:1アナログマルチプレクサは、外付けPA電力検出電圧をRSSIピンに経路設定します。
20MHzと40MHzの両方のRFチャネルに対応するトランスミッタI/Qベースバンド信号再生用に、モノリシックフィルタが内蔵されています。このベースバンドフィルタとTx信号経路は、厳しいWHDI要件に適合するように最適化されています。アップコンバータ局部発振器はすべてのトランスミッタチャネル間で一貫性があります。。
リバースリンク制御チャネルは、内蔵の5GHz OFDMレシーバを使用します。これは、RFシンセサイザおよびLO生成回路をMIMOトランスミッタと共有しています。このレシーバは、インチャネルRSSIとRF RSSIの両方を備えています。
このMIMOトランスミッタチップは、エクスポーズドパッドを備えた、小型の68ピンTQFNパッケージ(リードレスプラスティック)で提供されます。
アプリケーション
- 5GHzビームステアリングトランスミッタ
- 5GHz FDDバックホールおよびWiMax™
- 最大4つの空間ストリーム、5GHz MIMOトランスミッタ
- 5GHzワイヤレスHDMI (WHDI)
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX2850ITK+ | LFCSP | ||
| MAX2850ITK+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
| MAX2850ITK+ | 製造中 | |
| MAX2850ITK+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。