MAX9986A
製造中LOバッファ/スイッチ付き、SiGe高リニアリティ、815MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ
全機能内蔵ダウンコンバータが、8.2dBの利得、+25dBmのIIP3、10dBのノイズ指数、および69dBcの2LO - 2RF除去を提供し、1つのミキサ、2つのアンプ、2つのバラン、1つのLOスイッチ、および数多くのディスクリート部品と置き換わる!
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.81
製品情報
高リニアリティダウンコンバージョンミキサのMAX9986Aは、815MHz~1000MHzの基地局レシーバアプリケーション用に、8.2dBの利得、+25dBmのIIP3、および10dBのNFを提供します。960MHz~1180MHzのLO周波数範囲で、このミキサはハイサイドLOインジェクションレシーバアーキテクチャに最適です。ローサイドLOインジェクションはMAX9984によってサポートされます。MAX9984は、MAX9986Aとピン互換で機能的に互換です。
MAX9986Aは優れたリニアリティおよびノイズ性能を備えるだけでなく、高水準の部品集積度も実現しています。このデバイスは、ダブルバランス受動ミキサコア、IFアンプ、デュアル入力LO選択可能スイッチ、およびLOバッファを内蔵しています。またバランも内蔵し、シングルエンドRFおよびLO入力に対応します。MAX9986Aには定格0dBmのLOドライブが必要で、250mAを下回る消費電流が保証されています。
MAX9986Aは、大信号のブロッキング性能を向上したMAX9986の派生バージョンです。MAX9984/MAX9986/MAX9986Aは1700MHz~3000MHzのミキサであるMAX9994/MAX9996とピン互換であるため、このダウンコンバータファミリ全体は、共通のPCBレイアウトが両周波数帯域に使用されるアプリケーションに最適です。またMAX9986AはMAX9993と機能的に互換です。
MAX9986Aは、エクスポーズドパッド付きの小型20ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供されます。電気的性能は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で保証されています。
アプリケーション
- 850MHz WCDMA基地局
- cdmaOne™およびcdma2000®基地局
- デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
- 固定ブロードバンド無線アクセス
- GSM 850/GSM 900 2Gおよび2.5G EDGE基地局
- iDEN®基地局
- マイクロ波リンク
- 軍事用システム
- プリディストーションレシーバ
- 個人用携帯無線機
- ワイヤレスローカルループ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9986AETP+ | LFCSP | ||
| MAX9986AETP+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX9986AETP+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFミキサー 14 | ||
| MAX9981 | 製造中止 | 825MHz~915MHz、デュアルSiGe、高直線性アクティブミキサ |
| MAX9982 | 製造中止 | 825MHz~915MHz、SiGe、高直線性アクティブミキサ |
| MAX9984 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティ、400MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ |
| MAX9993 | 製造中止 | 高リニアリティ、1700MHz~2200MHz、 LOバッファ/スイッチ付き、ダウンコンバージョンミキサ |
| MAX9994 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe高直線性、1400MHz~2200MHzダウンコンバージョンミキサ |
| MAX9995 | 最終販売 | デュアル、SiGe、高リニアリティ、1700MHz~2700MHzダウンコンバージョンミキサ、LOバッファ/スイッチ内蔵 |
| MAX9996 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティの1700MHz~2200MHz ダウンコンバージョンミキサ |
| MAX2031 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、高リニアリティ、650MHz~1000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ |
| MAX2039 | 製造中止 | LOバッファ/スイッチ付き、高直線性、1700MHz~2200MHzアップコンバータ/ダウンコンバータミキサ |
| MAX9985 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、デュアル、SiGe、高リニアリティ、700MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ |
| MAX9986 | 最終販売 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティ、815MHz~995MHz ダウンコンバージョンミキサ |
| MAX2029 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ内蔵、高リニアリティ、815MHz~1000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ |
| MAX2041 | 製造中 | 高直線性、LOバッファ/スイッチ付き、1700MHz~3000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ |
| MAX2043 | 製造中止 | 1700MHz~3000MHz、高直線性、低LOリーク基地局Rx/Txミキサ |
| 発振器 4 | ||
| MAX9987 | 製造中止 | ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ |
| MAX9988 | 製造中止 | ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ |
| MAX9989 | 製造中 | +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付 |
| MAX9990 | 製造中止 | +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付 |
| 変調器 & 復調器 2 | ||
| MAX2022 | 製造中 | 高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウンコンバージョン1500MHz~3000MHz直交変調器/復調器 |
| MAX2021 | 製造中 | 高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウンコンバージョン、650MHz~1200MHz直交変調器/復調器 |
最新のディスカッション
MAX9986Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める