利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 902MHz~928MHz帯域(米国版)、および868MHz帯域(ヨーロッパ版)
  • 可変差動RF出力電力:-7dBm~+23dBm
  • +23dBm出力(4.5V時)、+20dBm出力(3.0V)
  • BPSK、OOK、ASK、およびFM変調をサポート
  • 最大8Mchips/sの直接シーケンスBPSK用変調フィルタ内蔵
  • 共振回路内蔵のVCOを完全集積化
  • 超低周波数引込みによるOOK変調(typ 60kHzピーク、5kHz RMS)
  • 内蔵周波数合成器により最大8個のチャネルを実現(MAX2900)
  • 電源動作:+2.7V~+4.5V
  • 裏面放熱パッド付小型28ピンQFNパッケージ(5mm x 5mm)
MAX2901
868MHz/915MHz ISMバンド用、200mWシングルチップトランスミッタIC
MAX2900:ピン配置
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
MAX2903EVKIT

MAX2900、MAX2901、MAX2902、MAX2903、MAX2904の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作
  • 全IF/RFポートに50Ω SMAコネクタ装備
  • シングルエンドRF出力用バラン内蔵
  • BPSK、OOK、ASK、およびFM変調を容易に評価
  • ディジタル制御合成器プログラミング(MAX2900)
  • 4種類の動作モード
    • シャットダウン
    • 合成器
    • 送信
    • リファレンスのみ

製品詳細

MAX2900~MAX2904 の評価キット(EVキット)を使うと、MAX2900~MAX2904の試験が容易になります。これらのEVキットは、、MAX2900~MAX2904のBPSK、OOK、ASK、およびFM変調を評価することができ、またVCO、変調フィルタ、内蔵周波数合成器、ならびにパワーマネージメント機能を完全集積化しています 。

これらのEVキットは、IF入力およびRF出力に50Ω SMAコネクタを備えています。あらゆる重要周辺部品が内蔵され、EVキットはすべて完全実装および試験済みです。

アプリケーション

  • 自動メータ読取り器
  • ワイヤレス・ビル制御
  • ワイヤレスデータネットワーク
  • ワイヤレスセキュリティシステム/アラーム
  • ワイヤレスセンサー

MAX2904EVKIT

MAX2900、MAX2901、MAX2902、MAX2903、MAX2904の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作
  • 全IF/RFポートに50Ω SMAコネクタ装備
  • シングルエンドRF出力用バラン内蔵
  • BPSK、OOK、ASK、およびFM変調を容易に評価
  • ディジタル制御合成器プログラミング(MAX2900)
  • 4種類の動作モード
    • シャットダウン
    • 合成器
    • 送信
    • リファレンスのみ

製品詳細

MAX2900~MAX2904 の評価キット(EVキット)を使うと、MAX2900~MAX2904の試験が容易になります。これらのEVキットは、、MAX2900~MAX2904のBPSK、OOK、ASK、およびFM変調を評価することができ、またVCO、変調フィルタ、内蔵周波数合成器、ならびにパワーマネージメント機能を完全集積化しています 。

これらのEVキットは、IF入力およびRF出力に50Ω SMAコネクタを備えています。あらゆる重要周辺部品が内蔵され、EVキットはすべて完全実装および試験済みです。

アプリケーション

  • 自動メータ読取り器
  • ワイヤレス・ビル制御
  • ワイヤレスデータネットワーク
  • ワイヤレスセキュリティシステム/アラーム
  • ワイヤレスセンサー

MAX2901EVKIT

MAX2900、MAX2901、MAX2902、MAX2903、MAX2904の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作
  • 全IF/RFポートに50Ω SMAコネクタ装備
  • シングルエンドRF出力用バラン内蔵
  • BPSK、OOK、ASK、およびFM変調を容易に評価
  • ディジタル制御合成器プログラミング(MAX2900)
  • 4種類の動作モード
    • シャットダウン
    • 合成器
    • 送信
    • リファレンスのみ

製品詳細

MAX2900~MAX2904 の評価キット(EVキット)を使うと、MAX2900~MAX2904の試験が容易になります。これらのEVキットは、、MAX2900~MAX2904のBPSK、OOK、ASK、およびFM変調を評価することができ、またVCO、変調フィルタ、内蔵周波数合成器、ならびにパワーマネージメント機能を完全集積化しています 。

これらのEVキットは、IF入力およびRF出力に50Ω SMAコネクタを備えています。あらゆる重要周辺部品が内蔵され、EVキットはすべて完全実装および試験済みです。

アプリケーション

  • 自動メータ読取り器
  • ワイヤレス・ビル制御
  • ワイヤレスデータネットワーク
  • ワイヤレスセキュリティシステム/アラーム
  • ワイヤレスセンサー

MAX2902EVKIT

MAX2900、MAX2901、MAX2902、MAX2903、MAX2904の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作
  • 全IF/RFポートに50Ω SMAコネクタ装備
  • シングルエンドRF出力用バラン内蔵
  • BPSK、OOK、ASK、およびFM変調を容易に評価
  • ディジタル制御合成器プログラミング(MAX2900)
  • 4種類の動作モード
    • シャットダウン
    • 合成器
    • 送信
    • リファレンスのみ

製品詳細

MAX2900~MAX2904 の評価キット(EVキット)を使うと、MAX2900~MAX2904の試験が容易になります。これらのEVキットは、、MAX2900~MAX2904のBPSK、OOK、ASK、およびFM変調を評価することができ、またVCO、変調フィルタ、内蔵周波数合成器、ならびにパワーマネージメント機能を完全集積化しています 。

これらのEVキットは、IF入力およびRF出力に50Ω SMAコネクタを備えています。あらゆる重要周辺部品が内蔵され、EVキットはすべて完全実装および試験済みです。

アプリケーション

  • 自動メータ読取り器
  • ワイヤレス・ビル制御
  • ワイヤレスデータネットワーク
  • ワイヤレスセキュリティシステム/アラーム
  • ワイヤレスセンサー

MAX2900EVKIT

MAX2900、MAX2901、MAX2902、MAX2903、MAX2904の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作
  • 全IF/RFポートに50Ω SMAコネクタ装備
  • シングルエンドRF出力用バラン内蔵
  • BPSK、OOK、ASK、およびFM変調を容易に評価
  • ディジタル制御合成器プログラミング(MAX2900)
  • 4種類の動作モード
    • シャットダウン
    • 合成器
    • 送信
    • リファレンスのみ

製品詳細

MAX2900~MAX2904 の評価キット(EVキット)を使うと、MAX2900~MAX2904の試験が容易になります。これらのEVキットは、、MAX2900~MAX2904のBPSK、OOK、ASK、およびFM変調を評価することができ、またVCO、変調フィルタ、内蔵周波数合成器、ならびにパワーマネージメント機能を完全集積化しています 。

これらのEVキットは、IF入力およびRF出力に50Ω SMAコネクタを備えています。あらゆる重要周辺部品が内蔵され、EVキットはすべて完全実装および試験済みです。

アプリケーション

  • 自動メータ読取り器
  • ワイヤレス・ビル制御
  • ワイヤレスデータネットワーク
  • ワイヤレスセキュリティシステム/アラーム
  • ワイヤレスセンサー

MAX2903EVKIT
MAX2900、MAX2901、MAX2902、MAX2903、MAX2904の評価キット
MAX2904EVKIT
MAX2900、MAX2901、MAX2902、MAX2903、MAX2904の評価キット
MAX2901EVKIT
MAX2900、MAX2901、MAX2902、MAX2903、MAX2904の評価キット
MAX2902EVKIT
MAX2900、MAX2901、MAX2902、MAX2903、MAX2904の評価キット
MAX2900EVKIT
MAX2900、MAX2901、MAX2902、MAX2903、MAX2904の評価キット

最新のディスカッション

MAX2901に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品