製品概要
機能と利点
- 単一電源動作
- 全IF/RFポートに50Ω SMAコネクタ装備
- シングルエンドRF出力用バラン内蔵
- BPSK、OOK、ASK、およびFM変調を容易に評価
- ディジタル制御合成器プログラミング(MAX2900)
- 4種類の動作モード
- シャットダウン
- 合成器
- 送信
- リファレンスのみ
製品概要
MAX2900~MAX2904 の評価キット(EVキット)を使うと、MAX2900~MAX2904の試験が容易になります。これらのEVキットは、、MAX2900~MAX2904のBPSK、OOK、ASK、およびFM変調を評価することができ、またVCO、変調フィルタ、内蔵周波数合成器、ならびにパワーマネージメント機能を完全集積化しています 。
これらのEVキットは、IF入力およびRF出力に50Ω SMAコネクタを備えています。あらゆる重要周辺部品が内蔵され、EVキットはすべて完全実装および試験済みです。
アプリケーション
- 自動メータ読取り器
- ワイヤレス・ビル制御
- ワイヤレスデータネットワーク
- ワイヤレスセキュリティシステム/アラーム
- ワイヤレスセンサー
関連資料
-
3548: MAX2900、MAX2901、MAX2902、MAX2903、MAX2904の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF352K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02