MAX2673
製造中400MHz~2.5GHz、アップコンバータ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.20
製品情報
- RF出力周波数:400MHz~2.5GHz
- 低雑音指数:9.3dB (900MHz、MAX2671)
- +2.7V~+5.5V単一電源
- 高出力インターセプトポイント(OIP3)
- 4.8mAの場合5.9dBm (MAX2660)
- 8.3mAの場合7.1dBm (MAX2661)
- 3.0mAの場合0.7dBm (MAX2663)
- 11.8mAの場合9.6dBm (MAX2671)
- 20.5mAの場合7.6dBm (MAX2673)
- 1µAシャットダウンモード
- パッケージ:超小型表面実装タイプ
MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671/MAX2673は、超小型、低コスト、低ノイズ、低電圧動作のアップコンバータで、コンシューマ製品に最適な製品です。IF入力ポートの信号は、バランスドミキサを使用した局部発振器(LO)からの信号とミキシングされます。これらのアップコンバータミキサは40MHz~500MHzのIF入力周波数で動作し、最高2.5GHz出力周波数までアップコンバートします。
これらのデバイスは広範囲の消費電流および出力インターセプトレベルで、システム性能を最適なものとします。消費電流は指定電圧範囲において、常に一定です。またデバイスが/VSHDN = 0の通常動作時、シャットダウンモードにより消費電流を1µA以下に抑えることができます。
MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671は省スペースの6ピンSOT23パッケージで提供されています。IFポートのバランスを要するアプリケーションには、アップコンバータMAX2673 (8ピンµMAXパッケージ)を使用してください。
アプリケーション
- 400MHz/900MHz/2.4GHz ISM
- 携帯電話/コードレス電話
- ハンドヘルドラジオ
- IEEE 802.11およびワイヤレスデータ
- パーソナル通信システム(PCS)
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
ドキュメント
データシート 2
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX2673EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX2673EUA+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX2673に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める