MAX2751

製造中

2.4GHz、モノリシック電圧制御オシレータ

SiGeモノリシックVCOが2.4GHz ISMアプリケーションのモジュールを置換

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 保証周波数同調範囲:
    • MAX2750:2400MHz~2500MHz (ゼロIF)
    • MAX2751:2120MHz~2260MHz (240MHz~280MHz IF)
    • MAX2752:2025MHz~2165MHz (335MHz~375MHz IF)
  • 内蔵タンク回路
  • 内部でマッチングされた出力バッファアンプ
  • 低電流シャットダウンモード
  • 電源電圧範囲:+2.7V~+5.5V
  • 超小型8ピンµMAXパッケージ
MAX2751
2.4GHz、モノリシック電圧制御オシレータ
MAX2750、MAX2751、MAX2752:標準動作回路
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
発振器 9
MAX2620 製造中 10MHz~1050MHz、集積RFオシレータ、バッファ出力付
MAX2622 製造中 モノリシック電圧制御オシレータ
MAX2623 製造中 モノリシック電圧制御オシレータ
MAX2624 製造中 モノリシック電圧制御オシレータ
MAX2605 製造中 45MHz~650MHz、高集積IF VCO、差動出力付
MAX2606 製造中 45MHz~650MHz、高集積IF VCO、差動出力付
MAX2607 製造中 45MHz~650MHz、高集積IF VCO、差動出力付
MAX2608 製造中 45MHz~650MHz、高集積IF VCO、差動出力付
MAX2609 製造中 45MHz~650MHz、高集積IF VCO、差動出力付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX2752EVKIT

MAX2750、MAX2751、MAX2752の評価キット

機能と利点

  • MAX2750/MAX2751/MAX2752の評価作業が容易
  • 単一電源:+2.7V~+5.5V
  • 50ΩにマッチングされたRF出力
  • 重要な周辺部品を全て装備

製品詳細

MAX2750/MAX2751/MAX2752評価キット(EVキット)は、MAX2750/MAX2751/MAX2752 VCOの評価作業を容易にします。本キットはデバイスのRF性能試験を可能にし、追加のサポート回路を必要としません。信号出力はSMAコネクタを使用しているため、RF試験装置への接続が容易です。

MAX2751_EVKIT

MAX2750、MAX2751、MAX2752の評価キット

機能と利点

  • MAX2750/MAX2751/MAX2752の評価作業が容易
  • 単一電源:+2.7V~+5.5V
  • 50ΩにマッチングされたRF出力
  • 重要な周辺部品を全て装備

製品詳細

MAX2750/MAX2751/MAX2752評価キット(EVキット)は、MAX2750/MAX2751/MAX2752 VCOの評価作業を容易にします。本キットはデバイスのRF性能試験を可能にし、追加のサポート回路を必要としません。信号出力はSMAコネクタを使用しているため、RF試験装置への接続が容易です。

MAX2750EVKIT

MAX2750、MAX2751、MAX2752の評価キット

機能と利点

  • MAX2750/MAX2751/MAX2752の評価作業が容易
  • 単一電源:+2.7V~+5.5V
  • 50ΩにマッチングされたRF出力
  • 重要な周辺部品を全て装備

製品詳細

MAX2750/MAX2751/MAX2752評価キット(EVキット)は、MAX2750/MAX2751/MAX2752 VCOの評価作業を容易にします。本キットはデバイスのRF性能試験を可能にし、追加のサポート回路を必要としません。信号出力はSMAコネクタを使用しているため、RF試験装置への接続が容易です。

MAX2752EVKIT
MAX2750、MAX2751、MAX2752の評価キット
MAX2751_EVKIT
MAX2750、MAX2751、MAX2752の評価キット
MAX2750EVKIT
MAX2750、MAX2751、MAX2752の評価キット

最新のディスカッション

MAX2751に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品