電気生理学3D心臓マッピング・ソリューション
電気生理学(EP)3D心臓マッピング・システムは、心臓の電気的アクティビティを詳細な3Dモデルとして再現することで、不整脈の診断および治療を行う高度な医療機器です。これらのシステムは、複数の電極を備えた特殊なカテーテルを用いて心臓内の電気信号を測定し、医師が不整脈の原因となっている部位を特定し、アブレーション治療をその部位に的確に行うことを可能にします。
アナログ・デバイセズ(ADI)は、心臓マッピング・アプリケーションの厳しい要件を満たす高精度アンプ、低ノイズ計測、A/Dコンバータ、および絶縁部品など、これらのシステム向けの包括的なソリューションを提供しています。アナログ・デバイセズの部品は、患者の安全を確保するための絶縁、ノイズの多い環境下での小信号の検出、外形サイズの小型化といった設計上の重要な課題に対応するとともに、高精度な心臓マッピングや治療のための高忠実度のシグナル・アクイジションを可能にします。
価値と利点
- より高いマッピング忠実度:高精度インピーダンス測定、ロー・ノイズ増幅、および高解像度ADCにより、不整脈の可視化がより鮮明になります。
- 患者の安全を確保するための絶縁:統合された絶縁機能により、堅牢な患者保護機能を備えた、規格に準拠したEP設計を実現します。
- 小型化プラットフォーム:高度に集積された低消費電力のシグナル・チェーンにより、性能を損なうことなく小型なEPシステムを実現します。
最先端の電気生理学技術
不整脈の高精度な検出と治療を実現する、ノイズ耐性の高いアーキテクチャを備えた、安全で信頼性の高いEPシステムの設計におけるアナログ・デバイセズのアプローチをご覧ください。
アナログ・デバイセズのソリューションでインピーダンス測定を簡素化
AD594xを使用した簡易インピーダンス測定やインピーダンス分光法の詳細。
バイタル・サインのリファレンス・デザイン:体があなたに伝えるメッセージ
MAXREFDES106リファレンス・デザインが、体温、心電図、血中酸素濃度などの主要なバイタル・サインをどのように収集できるかを紹介します。
注:上記の図およびシグナル・チェーンは、電気生理学3D心臓マッピング・システムの代表的なものです。各ブロックの技術要件は様々ですが、表に記載されている製品は、それらの要件の一部を満たすアナログ・デバイセズのソリューションの代表的なものです。
注目製品
シグナル・チェーン
リファレンス・デザイン
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
ECGフロントエンドへの電力供給
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
積分非直線性と微分非直線性が ±1 LSB 未満の
16 ビット、単電源 LED 電流ドライバ
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
評価用ボード
主な資料
電源向けFPGAとプロセッサ対応のリファレンス・デザイン
-
} else {
} }
FPGA Reference Designs
開発者ツールおよびリソース
シミュレーション・モデル
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}