システムを簡素化するデジタル・フィルタ付き24ビット2Msps SAR ADC

2017年09月18日

LTC2380-24は多用途24ビットSAR ADCで、2Mspsのサンプリング・レートの最先端の性能を柔軟性および使いやすさと組み合わせています。このビデオでは、システムを大幅に簡素化できるこのデバイスの2つの独自機能について説明します。柔軟性に富む内蔵デジタル・フィルタにより、ダイナミック・レンジのために簡単にスループットをトレードオフすることができ、斬新なデジタル・インタフェースにより低速シリアル通信をサポートします。

LTC2380-24 製品詳細ページ

システムを簡素化するデジタル・フィルタ付き24ビット2Msps SAR ADC

2017年09月18日
LTC2380-24は多用途24ビットSAR ADCで、2Mspsのサンプリング・レートの最先端の性能を柔軟性および使いやすさと組み合わせています。このビデオでは、システムを大幅に簡素化できるこのデバイスの2つの独自機能について説明します。柔軟性に富む内蔵デジタル・フィルタにより、ダイナミック・レンジのために簡単にスループットをトレードオフすることができ、斬新なデジタル・インタフェースにより低速シリアル通信をサポートします。
LTC2380-24 製品詳細ページ
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成