製品概要
機能と利点
- 8ピンMSOP評価用ボード
- クランプによってメイン・デバイスを簡単に変更可能
- ゴールド・ピン・コネクタによって受動部品の追加が可能
- 信号入出力用のSMBコネクタ
- プロトタイピングを可能とする、オンボードの追加スペース
製品概要
EVAL-8MSOPEBZは、別売のスイッチ/マルチプレクサ・ポートフォリオの8ピンMSOPデバイス向けの評価用ボードです。ボードにはクランプが付属しており、デバイスをハンダ処理なしでボードに固定できます。このため、複数のデバイスでボードを再利用できます。
デバイスは、評価用ボードの中央にクランプまたはハンダで取り付けできます。デバイスのピンはそれぞれ、VDDまたはGNDに接続するよう設定可能なリンクにつながっており、VDDおよびGNDに電力を供給するワイヤ・スクリュー端子が設けられています。 ボード上のSMBコネクタによって、追加の外部信号をデバイスに供給できます。また、ボードの上部にはプロトタイピングに利用できるスペースがあります。
テスト対象デバイスのすべての仕様は、製品データシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
UG-893: Evaluating the 8-Lead MSOP Devices in the Switch/Mux Portfolio (Rev. 0)2015/11/05PDF270 K