ADG601
製造中SPSTスイッチ、2Ω、±5V/5V、CMOS
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.38
Viewing:
製品情報
- 低オン抵抗(max:2.5Ω)
- オン抵抗平坦性(>0.6Ω)
- ±2.7~±5.5Vの両電源または2.7~5.5Vの単電源
- レールtoレールの入力信号範囲
- 小型6ピンSOT-23および8ピンマイクロSOIC
- 低消費電力
- TTL/CMOS互換入力
ADG601/ADG602は、モノリシックCMOS、シングル・ポール・シングル・スロー(SPST)スイッチで、2.5Ω未満のオン抵抗を備えています。小さなオン抵抗平短特性のため、ADG601/ADG602は、特に低ひずみを必要とするような多くのアプリケーションに最適です。これらのスイッチは、より信頼性が高く、低消費でより小さなパッケージ・サイズを備えているため、機械式リレーの置き換えに最適です。
ADG601スイッチは、ノーマル・オープン(NO)で、一方ADG602はノーマル・クローズ(NC)となっています。各スイッチはオンのとき、等しく両方向に導通し、各スイッチは電源電圧レールまでの入力信号範囲を持っています。
スイッチは、小型6ピンSOT-23、8ピンMSOPパッケージで供給されます。
製品のハイライト
- 低オン抵抗:2Ω(typ)
- 両電源動作: ±2.7 V~±5.5 Vまたは単電源動作: 2.7 V~5.5 V
- 小型6ピンSOT-23、8ピンMSOPパッケージで供給
- レールtoレールの入力信号範囲
- 自動テスト装置(ATE)
- 電源配線
- 通信関連システム
- データ・アクイジション・システム
- サンプル・アンド・ホールド・システム
- 航空電子機器
- リレーの置き換え
- バッテリ駆動のシステム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG601BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| ADG601BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| ADG601BRTZ-REEL | 6-Lead SOT-23 | ||
| ADG601BRTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
| ADG601C-PT7 | DIE |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 6, 2025 - 25_0030 ADG601/ADG602/ADG619/ADG621 Data Sheet Specifications Revision |
||
| ADG601BRMZ | 製造中 | |
| ADG601BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADG601BRTZ-REEL | 製造中 | |
| ADG601BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADG601C-PT7 | ||
|
10 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| ADG601BRMZ | 製造中 | |
| ADG601BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| ADG601BRMZ | 製造中 | |
| ADG601BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADG601BRMZ | 製造中 | |
| ADG601BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADG601BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
| ADG601BRTZ-REEL | 製造中 | |
| ADG601BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| ADG601BRTZ-REEL | 製造中 | |
| ADG601BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG601
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。