ADG801

製造中

アナログ・スイッチ、SPST、0.4Ω未満のオン抵抗、CMOS、ノーマル・オープン

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • オン抵抗:0.4Ω(max)@125℃ 
  • オン抵抗平坦性:0.08Ω(max)@125℃ 
  • 1.8V~5.5V電源電圧 
  • 拡張工業用温度範囲:−40℃~+125℃ 
  • 400mA電流容量
  • 小型6ピンSOT23と8ピンμSOICパッケージ 
  • 35nsスイッチング時間 
  • 低消費 
  • TTL/CMOS互換入力 
  • ADG701/ADG702とピン互換
ADG801
アナログ・スイッチ、SPST、0.4Ω未満のオン抵抗、CMOS、ノーマル・オープン
ADG801/ADG802 Functional Block Diagram ADG801/ADG802 Pin Configuration
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
  • ADG801

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-8MSOP

スイッチ/マルチプレクサ・ポートフォリオの8ピンMSOPデバイス評価用ボード

機能と利点

  • 8ピンMSOP評価用ボード
  • クランプによってメイン・デバイスを簡単に変更可能
  • ゴールド・ピン・コネクタによって受動部品の追加が可能
  • 信号入出力用のSMBコネクタ
  • プロトタイピングを可能とする、オンボードの追加スペース

製品詳細

EVAL-8MSOPEBZは、別売のスイッチ/マルチプレクサ・ポートフォリオの8ピンMSOPデバイス向けの評価用ボードです。ボードにはクランプが付属しており、デバイスをハンダ処理なしでボードに固定できます。このため、複数のデバイスでボードを再利用できます。


デバイスは、評価用ボードの中央にクランプまたはハンダで取り付けできます。デバイスのピンはそれぞれ、VDDまたはGNDに接続するよう設定可能なリンクにつながっており、VDDおよびGNDに電力を供給するワイヤ・スクリュー端子が設けられています。 ボード上のSMBコネクタによって、追加の外部信号をデバイスに供給できます。また、ボードの上部にはプロトタイピングに利用できるスペースがあります。


テスト対象デバイスのすべての仕様は、製品データシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて参照してください。

eval board
EVAL-6SOT23

スイッチおよびマルチプレクサ・ポートフォリオの6ピンSOT23デバイス評価用ボード

機能と利点

  • 6ピンSOT-23評価用ボード
  • クランプによってメイン・デバイスを簡単に変更可能
  • ゴールド・ピン・コネクタによって受動部品の追加が可能
  • 信号入出力用のSMBコネクタ
  • プロトタイピングを可能とする、オンボードの追加スペース

製品詳細

EVAL-6SOT23EBZ評価用ボードは、別売のスイッチおよびマルチプレクサ・ポートフォリオの6ピンSOT-23デバイスを評価します。EVAL-6SOT23EBZにはクランプが付属しており、ハンダ処理なしで6ピンSOT-23デバイスを評価用ボードに固定できるため、複数のデバイスでボードを再利用できます。

デバイスは、評価用ボードの中央にクランプまたはハンダで取り付けることができます。デバイスの各ピンにはK1からK6まで対応するリンクがあり、VDDまたはGNDのいずれかに設定できます。ワイヤ・スクリュー端子は、VDDとGNDに電力を供給します。ボード上のSMBコネクタによって、追加の外部信号をデバイスに供給できます。また、ボードの上部にはプロトタイピングに利用できるスペースがあります。

テスト対象デバイス(DUT)のすべての仕様は、対応する製品のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、UG-948ユーザー・ガイドと併せて参照してください。

EVAL-8MSOP
スイッチ/マルチプレクサ・ポートフォリオの8ピンMSOPデバイス評価用ボード
EVAL-8MSOPEBZ
EVAL-6SOT23
スイッチおよびマルチプレクサ・ポートフォリオの6ピンSOT23デバイス評価用ボード
EVAL-6SOT23EBZ Image

最新のディスカッション

最近表示した製品