製品概要
機能と利点
- Xバンド送受信周波数:8GHz~12GHz
- コンデンサの回転によるL、S、Cバンドでの直接サンプリング
- AD9084向けマルチチャンネル、広帯域システム開発プラットフォーム
- Xilinx VCU118評価用ボード(別売)と接続可能
- 16のRF受信チャンネル(32のデジタル受信チャンネル)
- 合計16のADCチャンネル(4GSPS~20GSPS)
- 48個のデジタル・ダウン・コンバータ(DDC)と複素NCO
- 16個のプログラム可能な有限インパルス応答フィルタ(pFIR)
- 16個の複素有限インパルス応答フィルタ(CFIR)
- あらゆる分野に対応する包括的な電源管理ソリューション
- 電源管理が容易な単一12V電源電圧
- ボード・サイズ:221mm × 158mm(8.9” × 6.2”)
製品概要
このユーザ・ガイドは、ADXBAND16EBZを使用するシステム・エンジニアおよびソフトウェア開発者にとって主要な情報源となります。このプラットフォームには、ソフトウェア定義の直接サンプリング・ミックスド・シグナル・フロント・エンド(MxFE)であるAD9084が4個搭載されており、RFフロント・エンド、クロック、電源回路が含まれます。一般的な対象アプリケーションには、フェーズド・アレイ・レーダー、電子戦、地上型SATCOMなどがあります。受信および送信RFフロント・エンドはバイパス構成を備え、8GHz未満から18GHzまでのカスタマイズされた周波数範囲で動作可能です。
ADXBAND16EBZは包括的なシステム・ソリューションを特長としています。このプラットフォームは、マルチチップ同期を実証し、システム・レベルのキャリブレーションおよび信号処理アルゴリズムを実装するためのテストベッドとして設計されています。本システムは、Xilinx VCU118評価用ボードに接続するよう設計されています。この評価用ボードは、付属のリファレンス・ソフトウェア、ハードウェア設計言語(HDL)コード、MATLABシステムレベル・インターフェースと共に、Virtex UltraScale+ XCVU9Pフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)を備えています。
16個の送信チャンネルと16個の受信チャンネルを備えたキャリブレーション・ボード(ADXBAND16EBZCAL)を使用することで、システムレベルのキャリブレーション・アルゴリズムを開発し、デタミニスティックな位相での起動を実証することができます。このキャリブレーション・ボードによって、結合チャンネル・ダイナミック・レンジ、スプリアス、位相ノイズの改善が見られ、VCU118のペリフェラル・モジュール(PMOD)インターフェースに接続したときにMATLABアドオンを介して制御することもできます。
アプリケーション
- フェーズド・アレイ、レーダー、電子戦、衛星通信(SATCOM)
- 通信インフラ(マルチバンドおよびミリ波5G)
- 電子テストおよび計測
推奨システム動作環境
- リファレンス発振器または波形発生器(400MHz)固定400MHzを入手(Wenzel)
- イーサネット・ケーブル(Digi Key)
- USB-イーサネット・ドングル(Digi Key)
- USB microケーブル2本(VCU118キットに同梱)
- 12V AC電源(付属)
- ヒートシンクとファンを含む冷却ソリューション(付属)
- SMPM-SMAケーブル3本(ADXBAND16EBZキットに2本、ADXBAND16EBZ-CALキットに1本付属)(Digi Key)
- SMPM-SMPMケーブル32本(別売、Digi Key)
- VCU118 FPGAボード(Avnet)
関連資料
-
ADXBAND16EBZ Prototyping Platform User Guide (Rev. 0)2026/06/30PDF6 MB
-
ADXBAND16EBZ VCU118 Design Package2026/08/12