マイクロコントローラ
アナログ・デバイセズのマイクロコントローラ・ユニット(MCU)は、さまざまな IoT 処理アプリケーションに使用することができます。高精度センシング・アプリケーションにおいて内蔵の ADC、DAC、および温度センサーにより信号処理のためのアナログおよびデジタル・センシング機能を実現します。一部の MCU はコイン型電池 1 個とオンボード・パワー・マネージメント機能によって動作し、お客様の IP を保護するメモリ機能とセキュリティ機能も搭載しています。これらのマイクロコントローラは、工業用、自動車用、計装用のアプリケーションに使用できるほか、スマート・アグリカルチャー、スマート・ビルディング、スマート・シティ、スマート・ファクトリー、スマート・ヘルスなどといったモノのインターネット(IoT)アプリケーションにも利用できます。
サブカテゴリー
製品セレクション・テーブル
最新情報
技術記事
- EmStat Pico:小型のソフトウェア対応ポテンショスタット・システム・オン・モジュールによる電気化学機能の組み込み
- 電力変換アプリケーション向けの制御アルゴリズム、その迅速なプロトタイピングと実装
- 堅牢な有線接続により、インダストリ4.0向けの状態基準保全システムを構築する【Part 1】
- IOT における精度の重要性
- Smart Integration: Combining Analog Components with Arm Microcontroller Cores to Solve Tough Embedded System Problems
- Power Limitations of Loop-Powered Smart Transmitters
- Lithium Ion Battery Monitoring – Redundancy Required?
- Part 2: Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards
- Part 1: Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards
- Integrated Route Taken to Pulse Oximetry
- Precision Analog Microcontroller Simplifies Optical Transceiver Design
Analog Dialogue
ウェブキャスト
アプリケーション・ノート
- AN-1160: Cortex-M3 ベースの ADuCxxx のシリアル・ダウンロード・プロトコル (Rev. A) PDF
- AN-1159: Cortex-M3 ベースの高精度アナログ・マイクロコントローラ (ADuCxxx ファミリー) の I²C 互換インターフェース (Rev. A) PDF
- AN-644: Frequency Measurement Using Timer 2 on a MicroConverter® (uC013) (Rev. 0) PDF
- AN-645: Interfacing an HD44780 Character LCD to a MicroConverter® (uC014) (Rev. 0) PDF
- AN-660: XY-Matrix Keypad Interface to MicroConverter® (Rev. 0) PDF
- AN-806: Flash Programming via I2C—Protocol Type 5 (Rev. D) PDF
- AN-1111: Options for Minimizing Power Consumption When Using the ADuCM360/ADuCM361 (Rev. 0) PDF
- AN-709: RTD Interfacing and Linearization Using an ADuC8xx MicroConverter® (Rev. 0) PDF
- MDIO(プロトコル・タイプ 8)によるフラッシュ・プログラミング (Rev. 0) PDF
- AN-1138: LINB DLL Programmer's Guide (Rev. 0) PDF
- AN-1139: Understanding the Parallel Programming Protocol (Rev. 0) PDF
- UC-005: ADuC812 ADC Software Calibration PDF
- UC-019: DMA To XRAM on the ADuC831/832 (Rev. prA) PDF
- UC-015: An ADuC824-Based Temperature-Logger PDF
- UC-018: Uses of the Time Interval Counter (Rev. prA) PDF
- UC-003: The ADuC812 as an IEEE 1451.2 STIM PDF
- UC-001: MicroConverter® I2C® Compatible Interface PDF
- UC-002: Developing in C with the Keil uVision2 IDE PDF
- UC-007: User Download (ULOAD) Mode PDF
- AN-0970: RTD Interfacing and Linearization Using an ADuC706x Microcontroller (Rev. 0) PDF
- AN-968: 電流源の回路と動作 (Rev. 0) PDF
- AN-881: LINを経由するフラッシュ / EEメモリの書き込み―プロトコル4 (Rev. 0) PDF
- AN-946: LINを経由するフラッシュ / EEメモリの書き込み—プロトコル6 (Rev. 0) PDF
- AN-908: HD44780採用の文字LCDとADuC702xとのインターフェース (Rev. 0) PDF
- AN-904: ADuC7028評価用ボード・リファレンス・ガイド―MicroConverter® ADuC7028開発システム (Rev. 0) PDF
- AN-895: ADuC702x MicroConverter®のI2C®互換インターフェース (Rev. 0) PDF
- AN-840: I2C&®によるコードの更新 (Rev. 0) PDF
- AN-891: ADuC703xシリーズのLINボーレート計算 (Rev. 0) PDF
- AN-759: ADuC8xxファミリーおよびADuC702xファミリーでのDAC出力数の拡張 (Rev. 0) PDF
- AN-831: ADUC702Xファミリによるカウンタの実装 (Rev. 0) PDF
- AN-765: ADuC702xファミリーを使用した狭いパルスの継続時間の測定 (Rev. 0) PDF
- AN-661: ADuC814 to ADM1032 via I2C® Interface (Rev. 0) PDF
- AN-798: ADuC702xファミリーのPWMを使ったアナログ出力の発生 (Rev. 0) PDF
- AN-724: ADuC702Xシリアル・ダウンロード・プロトコル (Rev. B) PDF
- AN-719: ADuC7024 Evaluation Board Reference Guide MicroConverter®; ADuC7024 Development System (Rev. A) PDF
- AN-718: ADuC7020 Evaluation Board Reference Guide MicroConverter® ADuC7020 Development System (Rev. A) PDF
- AN-744: ADuC7026評価ボード・リファレンス・ガイド―MicroConverter® ADuC7026開発システム (Rev. A) PDF
- UC-020: Migrating to the ADuC831 from the ADuC812 PDF
- UC-016: Migrating to the ADuC832 from the ADuC812 PDF
- UC-009: Addressing 16MB of External Data Memory PDF
- UC-006: A 4-wire UART-to-PC Interface PDF
- UC-008: Using the ADuC834 C-library PDF
- AN-643: Closed-Loop Control Circuit Implementation of the ADuC832 MicroConverter®IC and the AD8305 Logarithmic Converter in a Digital Variable Optical Attenuator (Rev. 0) PDF
- AN-654: Optical Module Development Platform 2.5 Gbps Transmitter with Digital Diagnostics (Rev. 0) PDF
- AN-354: Ask the Applications Engineer 1-Multi Troubles PDF
ビデオ
- 「LIGHT Battery」のコンセプトとワイヤレス・バッテリ管理システム
- 構造ヘルス・モニタリングの実現例
- 状態基準保全に最適な次世代センサー
- 電気化学式のガス検出用プラットフォーム
- 電気化学的な水質分析に向けたデモ用プラットフォーム
- バッテリの管理
- 30kW出力のDC/DCチャージャ
- 輸送中のアセットの状態をより詳しく把握できるようにする監視技術
- バッテリの組み立て/テストを支えるアナログ・デバイセズ
- 複数種の監視項目に対応するヘルス・モニタリング用プラットフォームとIoTシステム
- 超低消費電力のエッジ・ノード、構造物の健全性の監視に最適
- クラウド向けのプラットフォーム「Analog Devices Connect」
- IoT ベースのアセット・ヘルス・トラッキング
- 超低消費電力の IoT 向けマイクロコントローラ
- サブ GHz に対応する高性能の無線開発用プラットフォーム
- ADICUP360:センサーからクラウドまでのすべてに対応する IoT 向け開発キット
- ARM との協業により、IoT 対応デバイスの開発を進めるアナログ・デバイセズ
- Fast Start IoT 開発プラットフォーム
- Crop Connet: スマート農業向けの環境監視用プラットフォーム
- だれでも、どこでも使える物質分析ソリューション
- スマート・ヘルスケア:バイタル・サインのモニタリング
- ゼロ・ピン・センサーに対するワイヤレス給電
- ADICUP360の使い方
FAQ
セレクション・ガイド
リファレンス設計
珍問/難問集
マイクロコントローラ
SortOrder | Part# | MCU Core Technology | Clock Max Speeds | Memory SRAM on chip | GPIO pins | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADUCM410 | - | 160 MHz | 128 kB | 46 | - |
2 | ADUCM355![]() | ARM Cortex M3 | 26 MHz | 64 kB | 17 | $5.90 (ADUCM355BCCZ) |
3 | ADUCM330WFS | ARM Cortex M3 | 16.384 MHz | 6 kB | 6 | $3.96 (ADUCM330WFSBCPZ-RL) |
4 | ADUCM331WFS | ARM Cortex M3 | 16.384 MHz | 10k | 6 | $4.36 (ADUCM331WFSBCPZ-RL) |
5 | ADUCM4050 | ARM Cortex M4F, ULP | 52 MHz | 128 kB | 51 | $10.29 (ADUCM4050BCBZ-R7) |
6 | ADUCM300 | ARM Cortex M3 | 16.384 MHz | 6 kB | 6 | $6.40 (ADUCM300WBCPZ) |
7 | ADUCM3029 | ARM Cortex M3, ULP | 26 MHz | 64 kB | 44 | $9.00 (ADUCM3029BCBZ-R7) |
8 | ADUCM3027 | ARM Cortex M3, ULP | 26 MHz | 64 kB | 44 | $8.46 (ADUCM3027BCBZ-R7) |
9 | ADUCM363![]() | ARM Cortex M3 | 16 MHz | 32 kB | 19 | $5.89 (ADUCM363BCPZ128) |
10 | ADUCM362![]() | ARM Cortex M3 | 16 MHz | 32 kB | 19 | $8.53 (ADUCM362BCPZ128) |
11 | ADUCM322 | ARM Cortex M3 | 80 MHz | 32 kB | 39 | $8.90 (ADUCM322BBCZ) |
12 | ADUCM320I | ARM Cortex M3 | 80 MHz | 32 kB | 39 | $12.80 (ADUCM320BBCZI) |
13 | ADSP-CM409F | ARM Cortex M4 | 240 MHz | 384 kB | 91 | $11.42 (ADSP-CM409CBCZ-AF) |
14 | ADSP-CM403F-F | ARM Cortex M4 | 100 MHz | - | 40 | - |
15 | ADSP-CM403F-E | ARM Cortex M4 | 150 MHz | - | 40 | - |
16 | ADSP-CM403F-C | ARM Cortex M4 | 240 MHz | - | 40 | $11.87 (ADSP-CM403CSWZ-CF) |
17 | ADSP-CM402F-F | ARM Cortex M4 | 100 MHz | - | 40 | - |
18 | ADSP-CM402F-E | ARM Cortex M4 | 150 MHz | - | 40 | - |
19 | ADSP-CM408F-B | ARM Cortex M4 | 240 MHz | - | 91 | $10.78 (ADSP-CM408CSWZ-BF) |
20 | ADSP-CM408F-A | ARM Cortex M4 | 240 MHz | - | 91 | $11.53 (ADSP-CM408CSWZ-AF) |
21 | ADSP-CM407F-D | ARM Cortex M4 | 150 MHz | - | 91 | - |
22 | ADSP-CM407F-B | ARM Cortex M4 | 240 MHz | - | 91 | $11.33 (ADSP-CM407CSWZ-BF) |
23 | ADSP-CM407F-A | ARM Cortex M4 | 240 MHz | - | 91 | $12.46 (ADSP-CM407CSWZ-AF) |
24 | ADUCM310 | ARM Cortex M3 | 80 MHz | 32 kB | 28 | $32.53 (ADUCM310BBCZ) |
25 | ADUCM330 | ARM Cortex M3 | 16.384 MHz | 6 kB | 6 | $4.18 (ADUCM330WDCPZ) |
26 | ADUCM320 | ARM Cortex M3 | 80 MHz | 32 kB | 39 | $12.80 (ADUCM320BBCZ) |
27 | ADA4558 | - | 10.5MHz | - | 0 | $3.35 (ADA4558WHCPZ-R7) |
28 | ADUCM350 | ARM Cortex M3 | 16 MHz | 32 kB | 66 | $7.50 (ADUCM350BBCZ) |
29 | ADUCRF101![]() | ARM Cortex M3 | 16 MHz | 16 kB | 28 | $3.99 (ADUCRF101BCPZ128) |
30 | ADUCM361![]() | ARM Cortex M3 | 16 MHz | 8 kB | 19 | $5.05 (ADUCM361BCPZ128) |
31 | ADUCM331 | ARM Cortex M3 | 16.384 MHz | 6 kB | 6 | $4.29 (ADUCM331WDCPZ) |
32 | ADUCM360![]() | ARM Cortex M3 | 16 MHz | 8 kB | 19 | $7.85 (ADUCM360BCPZ128) |
33 | ADUC7126![]() | ARM7 TDMI | - | 32 kB | 40 | $6.34 (ADUC7126BSTZ126) |
34 | ADUC7124 | ARM7 TDMI | - | 32 kB | 30 | $5.98 (ADUC7124BCPZ126) |
35 | ADUC7122![]() | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 32 | $8.70 (ADUC7122BBCZ) |
36 | ADUC7039 | ARM7 TDMI-S | - | 4 kB | 6 | $4.36 (ADUC7039BCP6Z) |
37 | ADUC7029![]() | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 28 | $4.66 (ADUC7029BBCZ62) |
38 | ADUC7023![]() | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 20 | $2.99 (ADUC7023BCBZ62I-R7) |
39 | ADUC7121![]() | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 32 | $11.46 (ADUC7121BBCZ) |
40 | ADUC7120![]() | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 32 | $16.50 (ADUC7120BBCZ) |
41 | ADUC7061![]() | ARM7 TDMI | - | 4 kB | 8 | $3.50 (ADUC7061BCPZ32) |
42 | ADUC7060![]() | ARM7 TDMI | - | 4 kB | 14 | $4.53 (ADUC7060BCPZ32) |
43 | ADUC7036 | ARM7 TDMI | - | 6 kB | 9 | $6.92 (ADUC7036BCPZ) |
44 | ADUC7034 | ARM7 TDMI | - | 4 kB | 9 | $6.56 (ADUC7034BCPZ) |
45 | ADUC7033 | ARM7 TDMI | - | 6 kB | 9 | $6.92 (ADUC7033BSTZ-88) |
46 | ADUC7032-8L | ARM7 TDMI | - | 6 kB | 9 | - |
47 | ADUC7129 | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 40 | $8.06 (ADUC7129BSTZ126) |
48 | ADUC7128 | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 28 | $7.24 (ADUC7128BCPZ126) |
49 | ADUC7028![]() | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 30 | $6.19 (ADUC7028BBCZ62) |
50 | ADUC7027![]() | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 40 | $6.70 (ADUC7027BSTZ62) |