MAX31914
製造中超低電力産業用、オクタル(8回路)、デジタル入力トランスレータ
業界で最も低電力のオクタル(8回路)産業用デジタル入力トランスレータ/ターミネータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.22
製品情報
- 柔軟な電源オプションによって、24V、12V、および5V電源システムで使用可能
- 広い動作フィールド電源範囲:7V~36V
- オプションで5V電源を使用するロジック側からデバイスへの給電が可能
- 低電力および低発熱
- 超低自己消費電流
- 非常に高い精度と安定性を備えた入力電流制限
- スイッチト電流制限による特殊な超低電力動作モード
- 高い設定自由度によって、広範囲の標準およびカスタムアプリケーションを実現
- 設定可能な入力:IEC 61131-2入力タイプ1、2、および3または標準CMOSロジックレベル
- 設定可能な入力電流制限:0.5mA~6mA
- 選択可能な入力フィルタおよびデバウンス:0、25µs、0.75ms、および3msの設定
- 高集積によってBOM数および基板スペースを削減
- 8つの高電圧入力チャネル:36V (max)
- 8つのCMOSロジック出力によって全入力状態のコントローラへの高速同時伝送が可能
- 5Vレギュレータ内蔵
- 過熱インジケータ内蔵
- フィールド電源電圧モニタ内蔵
- すべてのフィールド入力端子で高いHBM ESD耐性:15kV HBM
MAX31914は、産業、プロセス、およびビルオートメーションで使用されるセンサーおよびスイッチの24Vデジタル出力から、マイクロコントローラが必要とする5V CMOS互換信号への変換および調整を行います。このデバイスは、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)デジタル入力モジュールのフロントエンドインタフェース回路を提供します。
信号電圧変換は、入力電流制限およびローパスフィルタとの組合せで行われます。入力電流制限によって、従来のディスクリート部品による抵抗分圧器の実装と比較して、フィールド電圧源から消費される電力の大幅な削減が可能になります。クラス最高の低消費電力を実現するため、このICは特許出願中の回路技術を使用して、入力電流制限のみでは不可能な、さらなる省電力化を実現しています。この特殊な低電力動作モードは、内蔵ローパスフィルタが選択された場合に自動的にアクティブ化されます。
選択可能な内蔵ローパスフィルタによって、アプリケーションに基づく柔軟なセンサー入力のデバウンスおよびフィルタ処理が可能です。いずれのフィルタ処理も選択されていない場合、ICはそのフィールド入力で最短0.75µsのパルスを検出することができます。
8つの全入力チャネルはCMOSロジックレベルに変換され、8つの出力端子に並列で出力されるため、コントローラASICまたはマイクロコントローラとの直接またはガルバニック絶縁されたインタフェースが可能です。
内蔵の5V電圧レギュレータを使用して、外付けフォトカプラ、デジタルアイソレータ、またはその他の外部5V回路に給電することができます。
低コストアプリケーション向けに、マキシム・インテグレーテッドはこのデバイスのピンコンパチブルバージョンであるMAX31915を提供しています。MAX31915には、MAX31914に内蔵されている電流スイッチング回路が内蔵されていません。
アプリケーション
- プログラマブルロジックコントローラ(PLC)用デジタル入力モジュール
- 産業オートメーション、ビルオートメーション
- プロセスオートメーション
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX31914AUI+ | Thin Shrink Small-Outline Package, Exposed Pad | ||
| MAX31914AUI+T | Thin Shrink Small-Outline Package, Exposed Pad |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 11, 2018 - 1805 DESIGN |
||
| MAX31914AUI+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。