MAX31912

製造中

超低電力、産業用、オクタル(8回路)、デジタル入力トランスレータ/シリアライザ

業界最低電力、産業用デジタル入力シリアライザ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 超低電力および超低発熱
    • 低自己消費電流:1.6mA (typ)
    • 高精度で安定した入力電流リミッタ:0.5mA~6mAで調整可能
    • スイッチ電流リミッタを備えた特別(特許出願中)の超低電力モード
    • エネルギーレスのフィールド側LEDドライバ
  • 高集積化によってBOM数、基板サイズ、およびシステムコストを削減
    • 8つの高電圧入力チャネル(36V、max)
    • SPIインタフェースによる8対1シリアライズ機能内蔵
    • 5Vレギュレータ内蔵
    • 過熱インジケータ内蔵
    • デュアルフィールド電源電圧モニタ内蔵
    • 選択可能なデバウンスフィルタ内蔵:0~3ms
  • 産業環境用の堅牢な機能と性能
    • マルチピットCRCコードの生成と送信によってエラー検出とデータ送信の信頼性向上
    • すべてのフィールド入力端子で高いESD耐性
  • 業界標準の入力タイプに対応
    • IEC 61131-2入力タイプ1、2、および3用に設定可能
  • 柔軟な電源性能によって5V、12V、24Vおよびそれ以上の電圧システムに使用可能
    • 広い動作フィールド電源範囲:7V~36V
    • 5V電源を使用してロジック側から給電可能
MAX31912
超低電力、産業用、オクタル(8回路)、デジタル入力トランスレータ/シリアライザ
MAX31912:ブロックダイアグラム
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
デバイス・ドライバ 1

最新のディスカッション

最近表示した製品