MAX31915
製造中産業用、オクタル(8回路)、デジタル入力トランスレータ
業界で最も低電力のオクタル(8回路)産業用デジタル入力トランスレータ/ターミネータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.91
製品情報
- 柔軟な電源オプションによって、24V、12V、および5V電源システムで使用可能
- 広い動作フィールド電源範囲:7V~36V
- オプションで5V電源を使用するロジック側からデバイスへの給電が可能
- 低電力および低発熱
- 超低自己消費電流
- 非常に高い精度と安定性を備えた入力電流制限
- 高い設定自由度によって、広範囲の標準およびカスタムアプリケーションを実現
- 設定可能な入力:IEC 61131-2入力タイプ1、2、および3または標準CMOSロジックレベル
- 設定可能な入力電流制限:0.5mA~6mA
- 選択可能な入力フィルタおよびデバウンス:0、25µs、0.75ms、および3msの設定
- 高集積によってBOM数および基板スペースを削減
- 8つの高電圧入力チャネル:36V (max)
- 8つのCMOSロジック出力によって全入力状態のコントローラへの高速同時伝送が可能
- 5Vレギュレータ内蔵
- 過熱インジケータ内蔵
- フィールド電源電圧モニタ内蔵
- すべてのフィールド入力端子で高いHBM ESD耐性:15kV HBM
MAX31915は、産業、プロセス、およびビルオートメーションで使用されるセンサーおよびスイッチの24Vデジタル出力から、マイクロコントローラが必要とする5V CMOS互換信号への変換および調整を行います。このデバイスは、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)デジタル入力モジュールのフロントエンドインタフェース回路を提供します。
信号電圧変換は、入力電流制限およびローパスフィルタとの組合せで行われます。入力電流制限によって、従来のディスクリート部品による抵抗分圧器の実装と比較して、フィールド電圧源から消費される電力の大幅な削減が可能になります。
選択可能な内蔵ローパスフィルタによって、アプリケーションに基づく柔軟なセンサー入力のデバウンスおよびフィルタ処理が可能です。いずれのフィルタ処理も選択されていない場合、ICはそのフィールド入力で最短0.75µsのパルスを検出することができます。
8つの全入力チャネルはCMOSロジックレベルに変換され、8つの出力端子に並列で出力されるため、コントローラASICまたはマイクロコントローラとの直接またはガルバニック絶縁されたインタフェースが可能です。
内蔵の5V電圧レギュレータを使用して、外付けフォトカプラ、デジタルアイソレータ、またはその他の外部5V回路に給電することができます。
超低電力アプリケーション向け、および発熱を可能な限り低く抑えるために、マキシム・インテグレーテッドはこのデバイスのピンコンパチブルバージョンであるMAX31914を提供する予定です。MAX31914は、特許出願中の回路技術を使用して、入力電流制限のみで可能なものを超えたさらなる省電力化を実現します。出荷時期については、お問い合わせください。
アプリケーション
- プログラマブルロジックコントローラ(PLC)用デジタル入力モジュール
- 産業オートメーション、ビルオートメーション
- プロセスオートメーション
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX31915AUI+ | Thin Shrink Small-Outline Package, Exposed Pad | ||
| MAX31915AUI+T | Thin Shrink Small-Outline Package, Exposed Pad |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 11, 2018 - 1805 DESIGN |
||
| MAX31915AUI+ | 製造中 | |
| MAX31915AUI+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| デジタル & アナログI/O 1 | ||
| MAX31914 | 製造中 | 超低電力産業用、オクタル(8回路)、デジタル入力トランスレータ |