LTC3770

製造中

マージニング、トラッキング、およびPLL付き、高速No RSENSETM降圧同期整流式コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

 

LTC3770
マージニング、トラッキング、およびPLL付き、高速No RSENSETM降圧同期整流式コントローラ
High Efficiency Step-Down Converter Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTM4601A 製造中 PLL、出力トラッキングおよびマージニングを備えた12A µModuleレギュレータ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
保護スイッチ & コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3770
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC774A

LTC3770EUF Demo Board | Margining & Tracking, 5V ≤ VIN ≤ 28V, VOUT = 2.5V @ 10A

製品詳細

Demonstration circuit 774 is a high efficiency synchronous step-down DC/DC converter featuring the LTC3770EUH No RSENSE controller. It operates with a 5V to 28V input voltage range and provides a 2.5V output at up to 10A.

DC774A
LTC3770EUF Demo Board | Margining & Tracking, 5V ≤ VIN ≤ 28V, VOUT = 2.5V @ 10A
DC774A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品