製品
LTC1696
製造中過電圧保護コントローラ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.90
Viewing:
製品情報
- ±2%の過電圧スレッショルド精度
- 高さの低い(1mm)ThinSOT™パッケージ
- SCRクローバまたは外付けNチャネル切断MOSFETのゲート・ドライブ
- 2つの出力電圧をモニタ
- 0.8V~24Vの出力電圧を検知
- 広い電源電圧範囲:2.7V~27V
- マルチ機能TIMER/RESETピン
LTC1696は過電圧フォールトの発生時に電源負荷を保護するように設計された独立した電源過電圧モニタおよび保護デバイスです。このデバイスは2つの可変な出力電圧をモニタします。過電圧状態が検出されると、出力が外付けのSCRクローバをドライブするか、外付けのback-to-back NチャネルMOSFETをオフし、それによって、入力電圧を電源から切り離します。
ピン6は3つの機能を備えています。このピンにコンデンサを接続することで、内部グリッチ・フィルタの遅延時間をプログラムすることが可能です。コンデンサを接続しない場合、デフォルトの遅延時間は内部コンデンサによって決まります。また、このピンは、リセット入力としても使用可能で、過電圧フォールト状態後に内部ラッチをクリアします。このピンを"H"にすると、FB1またはFB2電圧がトリップ・スレッショルド以下の場合 OUTピンがアクティブになります。
LTC1696は高さの低い(1mm)ThinSOTパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 通信システム
- コンピュータ・システム
- 産業用制御システム
- ノートブック・コンピュータ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1696ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1696ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1696HS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1696HS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1696IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1696IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1696
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。