ADAQ4224
新規設計に推奨24ビット、2MSPSのµModuleデータ・アクイジション・ソリューション
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$49.45
製品情報
- 高性能
- スループット:2MSPS、無遅延
- INL:±1ppm(最大値)(-40°C~+105°C)
- システム全体のダイナミック・レンジ:128dB(代表値)
- SN比:106.5dB(代表値)、THD:−122dB(代表値)
- オフセット誤差ドリフト:+4.1μV/°C(最大)
- ゲイン誤差ドリフト:+1.50ppm/°C(最大)
- 使いやすい機能でシステムの複雑さを軽減
- 270kHz 2次アンチエイリアス・フィルタ
- 高インピーダンスPGIAゲイン・オプション:1/3、5/9、20/9、20/3
- 柔軟な外部リファレンス電圧:4.096Vまたは5V
- 差動入力電圧範囲、±REFIN/ゲイン:±15V、±9V、±2.25V、±0.75V
- 広い入力コモンモード電圧範囲:−8V~+10V
- 低入力バイアス電流:-30pA(代表値)
- システム実装面積の削減につながる高密度ソリューション
- 14mm × 9mm、0.8mmピッチ、178ボールCSP BGA
- 同等のディスクリート・ソリューションと比べて実装面積を1/4に削減
- 内部VCM生成機能を備えたリファレンス・バッファを内蔵
- 総消費電力:2MSPSで446mW(代表値)
- 電気的に絶縁された1.8V I2C互換の温度センサー
- Flexi-SPIデジタル・インターフェース
- 1、2、または4個のSDOレーンによりSCKの低速化が可能
- エコー・クロック・モードにより、デジタル・アイソレータが容易に使用可能
- 1.2V~1.8Vのロジックに対応
- PGIAゲイン制御(A0、A1)インターフェース
- サンプリング分解能を30ビットに拡張
- オーバーレンジ・ビットおよび同期ビット
ADAQ4224は、部品の選択、最適化、およびレイアウトに関するシグナル・チェーン設計上の課題を設計者からデバイスへと移転することによって、高精度測定システムの開発サイクルを短縮できるμModule®高精度データ・アクイジション(DAQ)シグナル・チェーン・ソリューションです。ADAQ4224は±1.0 ppm以下のINL、24ビットのノー・ミス・コードを確保し、-40°C~+105°Cで比類ない精度性能を実現します。
ADAQ4224ではシステム・イン・パッケージ(SIP)技術を採用し、低フットプリントの178ボールCSP_BGAパッケージ(14mm × 9mm、0.8mmピッチ)にデータ・アクイジション・ソリューションで必須とされる一般的な信号処理ブロックをまとめて搭載しています。
ADAQ4224に組み込まれている部品は以下のとおりです。
- 低ノイズ、高帯域プログラマブル・ゲイン計装アンプ(PGIA)
- 2次アンチエイリアス・フィルタ
- 低ノイズ、低歪み、高帯域幅のADCドライバ
- 高精度、24ビット、2MSPS逐次比較レジスタ(SAR)ADC
- 最大±1°Cの優れた精度を備え、電気的に絶縁されたI2C互換の温度センサー
- 1.8V低ドロップアウト(LDO)レギュレータ
- 高性能の実現に不可欠な受動部品
ADAQ4224は、アナログ・デバイセズのiPassive®技術を使用して、優れたマッチング特性とドリフト特性を備えた重要な受動部品を内蔵しています。これにより、誤差源の温度依存性を最小限に抑えて最適な性能を実現します。重要な電源とリファレンス・バイパス・コンデンサを内蔵することで、システム・レベルのボード・レイアウトに対する感度が低下します。ソリューション実装面積を削減することで、システムに搭載する機能を増やし、性能を損なうことなく計測器を小型化できます。
このシステム統合によって設計上の多くの課題が解決されると同時に、このμModuleではPGIAを柔軟に構成できるため、ゲインまたは減衰の調整が可能になります。また、シングル・エンド信号と差動信号の両方の収集もサポートされます。PGIAおよびADCドライバ段の高速セトリングと遅延のないSAR ADCにより、多チャンネルのマルチプレクス・シグナル・チェーン・アーキテクチャと制御ループ・アプリケーション向けに比類のないソリューションを提供します。
デジタル機能には、Flexi-SPIシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)が含まれます。これにより、複数のSPIモードを介したデータ・アクセス、およびオフセット補正、ゲイン調整、平均化が可能になり、ホスト・プロセッサの負担が軽減されます。広いデータ・クロック・ウィンドウ、複数のSDOレーン、オプションのDDR(デュアル・データ・レート)データ・クロックにより、最高速の2MSPSで動作させながらシリアル・クロック周波数を下げることができます。DAQソリューションを容易に絶縁できるため、消費電力とEMIも抑えられます。ADAQ4224のエコー・クロック・モードとホスト・クロック・モードではタイミング条件が緩和されるため、デジタル・アイソレータを容易に使用できます。
Flexi-SPI、PGIAゲイン制御、I2C互換の温度センサー・シリアル・ユーザ・インターフェースに独立したVIO電源を採用することで、1.2V~1.8V、2.5V、3V、5Vのロジックに対応しています。ADAQ4224は-40°C~+105°Cの動作温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- マシン・オートメーション
- プロセス制御
- 医療および産業用計測機器
- デジタル制御ループ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADAQ4224BBCZ | 178-ball CSP_BGA (14 mm x 9 mm x 1.706 mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 26, 2025 - 25_0090 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF40 Products |
||
| ADAQ4224BBCZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 3
ADAQ4224 Family GitHub IIO Linux Driver
ADAQ4224 Family GitHub NoOS Driver
ADAQ4224 Family GitHub FPGA/HDL Driver
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2 | ||
| LT3999 | 製造中 | デューティ・サイクルを制御できる低ノイズ、1A、1MHzプッシュプルDC/DCドライバ |
| LT3487 | 製造中 | CCDバイアス向けの昇圧および反転スイッチング・レギュレータ |
| チャージ・ポンプ 1 | ||
| LTC1983 | 製造中 | ThinSOTの100mA安定化チャージポンプ・インバータ |
| リニア・レギュレータ 3 | ||
| ADP7118 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ |
| ADP7182 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ、-28 V / − 200 mA、低ノイズ |
| ADP7183 | 新規設計に推奨 |
-300 mA、超低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータ |
| 電圧リファレンス 3 | ||
| ADR4540 | 製造中 | 4.096V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| LTC6655 | 製造中 | ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くIBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADAQ4224に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める