AD9740
製造中10ビット、D/Aコンバータ、165MSPS、TxDAC®
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.62
製品情報
- ピン互換のTxDAC製品ファミリー
- 業界標準の28ピンSOICおよびTSSOPパッケージ
- 20MHz出力、165MSPS時のナイキスト・レートまでに対するSFDR:73dBc
- 2の補数またはストレート・バイナリのデータ・フォーマット
- 消費電力:3.3V電源時で135mW(パワーダウン・モード時:15mW)
- 1.20Vの内部電圧リファレンス
AD9740は、TxDAC製品ラインの新しい第三世代ファミリーの10ビット分解能デバイスです。この新しい製品ファミリーには、最大サンプリング・レートを165MSPSとするAD9744(14ビット)、AD9742(12ビット)、およびAD9740(10ビット)の高速TxDACコンバータが含まれ、前世代の2つの製品ファミリー(AD9764/AD9762/AD9760およびAD9754/AD9752/AD9750)とピン互換ですが、消費電力が低減され、性能が強化されています。
TxDAC製品ラインは、通信システムの送信信号経路での使用のために最適化されています。前世代の2つの製品ファミリーを含め、これらのデバイスはすべて、同じインターフェース・オプション、スモール・アウトライン・パッケージ、ピン配置を共有するため、性能、分解能、価格に基づいて上位または下位の部品を適切に選択できます。AD974xファミリーは、前世代の製品ファミリーよりも消費電力を低く抑えており、3つのコンバータはいずれも携帯型および低消費電力アプリケーションに適しています。
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 5
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9740ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
| AD9740ACPZRL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
| AD9740ARUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD9740ARUZRL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD9740ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD9740ARZRL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD9740WARUZRL | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD9740WARUZRL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 9, 2014 - 14_0056 Conversion of Select 5x5mm Body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea |
||
| AD9740ACPZ | 製造中 | |
| AD9740ACPZRL7 | 製造中 | |
|
2 28, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| AD9740ACPZ | 製造中 | |
| AD9740ACPZRL7 | 製造中 | |
| AD9740ARZ | 製造中 | |
| AD9740ARZRL | 製造中 | |
|
1 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD9740ARUZ | 製造中 | |
| AD9740ARUZRL7 | 製造中 | |
| AD9740WARUZRL7 | 製造中 | |
|
2 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD9740ARZ | 製造中 | |
| AD9740ARZRL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
ACE Evaluation Software
Run this executable to install ACE on your computer for product evaluation.
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?