AD7304
製造中8ビットD/Aコンバータ、+3V / +5V、レールtoレール、クワッド、シリアル入力
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.48
製品情報
- クワッド・チャンネル、8ビットDACを1パッケージに搭載
- 動作電圧:+3V、+5V、±5V
- レールtoレールのREF入力と電圧出力振幅
- 小型1.1mm(高さ)の16ピン / 20ピンTSSOPパッケージ
- リファレンス乗算帯域幅:2.6MHz
- パワーオン・リセット機能内蔵
- SPIシリアル・インターフェース互換(AD7304)
- 高速パラレル・インターフェース(AD7305)
- シャットダウン時電流:40μA
AD7304 / AD7305は、+3~+5Vの単電源または±5Vの両電源で動作するクワッド8ビットD/Aコンバータ(DAC)です。AD7304はシリアル・インターフェース、AD7305はパラレル・インターフェースを備えています。内部の高精度バッファは、レールtoレールの振幅能力を備えています。リファレンス電圧入力範囲には正と負の電源レールが含まれるため、正または負のフルスケール出力電圧が設定できます。+2.7~+5.5V、±5Vの電源電圧範囲での動作を保証し、+3V電源動作時の消費電力を9mW未満に抑えます。フルスケール電圧出力は、外部から入力されるリファレンス電圧によって決定されます。VREF入力とDACの電圧出力間の電圧をレールtoレールの振幅レベルに維持するため、正電源VDDまたは負電源VSSに等しい電圧値、あるいはこの両電源間の任意の電圧値にフルスケール電圧を設定できます。
AD7304のダブルバッファ・シリアル・データ・インターフェースは高速、3線式のSPIおよびマイクロコントローラ・コンパチブル入力を備えており、データ入力(SDI)、クロック(CLK)、チップ・セレクト(CS)の各ピンを入力として使用します。
パラレル入力のAD7305では、WR制御ラインとともに標準のアドレス・デコードを使用して、入力レジスタにデータをロードします。ダブルバッファ・アーキテクチャを採用しているため、4個すべての入力レジスタに新しいデータを事前にロードしておき、その後にLDAC制御ストローブ信号を加えて、新しいデータをすべてDACレジスタにコピーすることで、アナログ出力値をアップデートできます。AD7305は、業界標準製品として一般的に使用されているAD7226とピン互換です。ピン互換品として利用するときには、+5.5Vよりも低い電源で動作させます。
内蔵のパワーオン・リセット回路は、パワーオン時にゼロ・スケールの状態に設定します。AD7304ではSDI/SHDNピン、AD7305ではA0/SHDNアドレス・ピンをスリーステート状態にすれば、消費電流を40µAに抑えるパワー・シャットダウン(SHDN)機能が起動します。AD7304/AD7305は、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)および拡張工業用温度範囲(3)(-40~+125℃)で仕様規定しています。
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7304BNZ | 16-Lead PDIP | ||
| AD7304BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7304BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7304BRZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD7304BRZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD7304YRZ | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| AD7304BNZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7304BNZ | 製造中 | |
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7304BRUZ | 製造中 | |
| AD7304BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7304BRZ | 製造中 | |
| AD7304BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7304YRZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。