AD5734
製造中D/Aコンバータ、14ビット、クワッド、全機能内蔵型、シリアル入力、ユニポーラ/バイポーラ電圧出力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.65
製品情報
- 全機能内蔵型、クワッド、12/14/16ビットD/Aコンバータ(DAC)
- 単電源または両電源で動作
- ソフトウェア・プログラマブル出力範囲:+5V、+10V、+10.8V、±5V、±10V、±10.8V
- INL誤差:最大±16LSB、
DNL誤差:最大±1LSB
- 総合未調整誤差(TUE):
最大0.1%FSR - セトリング時間:10μs(typ)
- リファレンス・バッファを内蔵
詳細はデータシートをご参照ください。
AD5724(12ビット)/AD5734(14ビット)/AD5754(16ビット)は、シリアル入力、電圧出力のD/Aコンバータです。+4.5~+16.5Vの単電源電圧、または±4.5~±16.5Vの両電源電圧で動作します。公称フルスケール出力範囲は+5V、+10V、+10.8V、±5V、±10V、±10.8Vで、ソフトウェアで選択できます。出力アンプ、リファレンス・バッファ、独自開発のパワーアップ/パワーダウン・コントロール回路も内蔵されています。
保証された単調増加性、最大±16LSBの積分非直線性(INL)、低ノイズ、最大10μsのセトリング時間特性を備えています。
AD5724/AD5734/AD5754では、最大30MHzのクロック・レートで動作する、業界標準のDSPおよびマイクロコントローラ・インターフェースとの互換性を備えたシリアル・インターフェースが使用されています。ダブル・バッファリングにより、内蔵DACすべての同時更新が可能です。入力コーディングとしては、バイポーラ出力の場合には2の補数またはオフセット・バイナリ(BIN/2sCompピンの状態に応じて選択)、ユニポーラ出力の場合にはストレート・バイナリをユーザが選択できます。非同期クリア機能によって、ユーザ選択が可能なゼロスケールまたはミッドスケール出力にDACレジスタがすべてクリアされます。24ピンTSSOPパッケージを採用し、-40~+85℃の工業用温度範囲で仕様が保証されています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5734AREZ | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
| AD5734AREZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 11, 2010 - 10_0213 Data Sheet Specification Change of: AD5754R/AD5734R/AD5724R AD5752R/AD5732R/AD5722R AD5754/AD5734/AD5724 AD5752/AD5732/AD5722 |
||
| AD5734AREZ | 製造中 | |
| AD5734AREZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 2 | ||
| ADUM5401 | 製造中 | クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:3/1) |
| ADUM4160 | 製造中 |
USBアイソレータ、フル / ロー・スピード |
| データ・アイソレータ 8 | ||
| ADUM5402 | 製造中 | クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:2/2) |
| ADUM5403 | 製造中 | クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:1/3) |
| ADUM7440 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| ADUM7441 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| ADUM7442 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| ADUM1400 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(4/0チャンネル方向性) |
| ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
| ADUM1200 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(2/0チャンネル方向) |
| 電圧リファレンス 3 | ||
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
| REF192 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
Precision DAC Error Budget Tool