AD5449

製造中

D/Aコンバータ、デュアル、12ビット、広帯域幅乗算型、シリアル・インターフェース付き

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 乗算帯域幅:10 MHz
  • INL:±0.25LSB、8ビットDACの場合
  • 16ピン TSSOP パッケージ
  • 動作電源電圧:2.5~5.5 V
  • リファレンス入力電圧:±10 V
  • 50 MHzのシリアル・インターフェース
  • 更新レート:2.47 MSPS
  • 拡張温度範囲:-40℃~+125℃
  • 4象限乗算機能
  • パワーオン・リセット機能
  • 消費電流:0.5μA(typ)
  • 単調増加性を保証
  • デイジーチェーン・モード
  • 読出し機能

AD5449
D/Aコンバータ、デュアル、12ビット、広帯域幅乗算型、シリアル・インターフェース付き
AD5429/AD5439/AD5449 Functional Block Diagram AD5429/AD5439/AD5449 Pin Configuration
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
Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

Precision DAC Error Budget Tool

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-AD5449

AD5449 Evaluation Board

製品詳細

The evaluation board for the AD5449 contains an SDP connection and software which allows the AD5449 to be controlled from an SDP board.

The AD5449 can be used to evaluate the AD5425, AD5429 and AD5439 also.

The SDP Controller board is a separate list item in the ordering guide below (EVAL-SDP-CB1Z). If you have not previously purchased an SDP Controller board, please do so to ensure a full evaluation setup.

EVAL-AD5449
AD5449 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品