AD5443
製造中12ビット乗算型DAC、高帯域幅、CMOS、シリアル・インターフェース
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.28
製品情報
AD5426/AD5432/AD5443は、それぞれ8/10/12ビットのCMOS電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。これらのデバイスは2.5V~5.5Vの電源で動作するため、バッテリ駆動のアプリケーションおよびその他の多くのアプリケーションに適しています。
これらのDACは、SPI、QSPI™、MICROWIRE™および多くのDSPインターフェース標準と互換性を持つ、ダブル・バッファ付き3線式シリアル・インターフェースを採用しています。さらに、シリアル・データ出力ピン(SDO)では、複数パッケージを使う際のデェジーチェーン接続が可能となっています。データ・リードバック機能を使うと、SDOピンを介してDACレジスタの値を読み出すことができます。パワーアップ時には、内部のシフト・レジスタとラッチにゼロが設定されるため、DAC出力はゼロの電圧レベルが出力されます。
これらのデバイスはCMOSサブミクロン・プロセスで製造されているため、10MHzの大信号乗算帯域幅を持つ優れた4象限乗算機能を提供します。フル・スケール出力電流は、外部から印加されるリファレンス入力電圧(VREF)により決定されます。電流/電圧変換高精度アンプと組み合わせて使用すると、内蔵の帰還抵抗(RFB)を使って温度トラッキング機能とフル・スケール電圧出力が可能になります。
AD5426/AD5432/AD5443 DACは小型の10ピンMSOPパッケージを採用しています。
DACの性能評価用として、EVAL-AD5443SDZ/EVAL-AD5446SDZ/EVAL-AD5453SDZ評価用ボードが用意されています。より詳細については、評価用ユーザー・ガイドUG-327を参照して下さい。
アプリケーション
- バッテリ駆動のポータブル・アプリケーション
- 波形生成器
- 計測機器
- プログラマブルなアンプおよび減衰器
- デジタル制御によるキャリブレーション
- プログラマブルなフィルタおよび発振器
- コンポジット・ビデオ
- 超音波装置
- ゲイン、オフセット、電圧のトリミング
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 8
評価用設計ファイル 1
ソリューション・カタログ 2
デバイス・ドライバ 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5443YRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD5443YRMZ-REEL | 10-Lead MSOP | ||
| AD5443YRMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 13, 2012 - 12_0090 AD5426/AD5432/AD5443 Datasheet Correction |
||
| AD5443YRMZ | 製造中 | |
| AD5443YRMZ-REEL | 製造中 | |
| AD5443YRMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD5443YRMZ | 製造中 | |
| AD5443YRMZ-REEL | 製造中 | |
| AD5443YRMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD5443YRMZ | 製造中 | |
| AD5443YRMZ-REEL | 製造中 | |
| AD5443YRMZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 2
デバイス・ドライバ 4
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
Precision DAC Error Budget Tool