AD4691
新規設計に推奨16チャンネル、Easy Drive対応マルチプレクサSAR ADC(チャンネルごとに平均化フィルタ内蔵)
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.54
製品情報
- Easy Drive機能により小型のシステム設計を実現
- プリチャージ・バッファによりアナログ入力およびリファレンス回路の駆動要件を緩和
- リファレンス・バッファ内蔵(WLCSPのみ)
- 小型フットプリントで高性能
- サンプリング・レート:500kSPS(AD4691)および1MSPS(AD4692)
- INL:最大±0.85LSB
- 16ビットのノー・ミス・コードを確保
- 最初から精密な変換が可能
- SINAD:93dB(代表値、fIN = 1kHz時)
- 14.6mW(fS = 1MSPS時)、7.3mW(fS = 500kSPS時)
- 32ピン5mm × 5mm LFCSPまたは36ボール2.96mm × 2.96mm WLCSP
- 強化されたデジタル機能
- チャンネルごとの平均化フィルタ
- カスタマイズ可能なチャンネル・シーケンサ
- インターリーブ・チャンネル・サンプリング
- 自律モードおよびバースト・サンプリング・モード
- 1.2Vおよび1.8Vロジックに対応した4線式SPI
- 広い動作温度範囲:-40°C~125°C
AD4691/AD4692は、高密度、高精度のマルチチャンネル・データ・アクイジション・ソリューション向けに最適化された、コンパクトで高精度な16チャンネル、16ビットの逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)です。AD4691/AD4692は、高精度性能とEasy Drive機能、柔軟なデジタル処理を組み合わせることで、スペースに制約のあるアナログ・フロント・エンド(AFE)設計や低消費電力デジタル・ホストとの互換性を確保しています。
AD4691/AD4692のEasy Drive機能により、互換性のあるアンプと電圧リファレンスの選択肢が広がります。プリチャージ・バッファは、入力電圧と入力電流のトランジェントを大幅に抑制し、より小型で低消費電力のAFE設計を可能にします。これらのトランジェントが大きい場合、AFEには通常、チャンネルごとに高帯域幅のADCドライバ・アンプを組み込む必要があります。WLCSPモデルには、真のバッファ付きリファレンス入力を実現するリファレンス・バッファも内蔵されています。
AD4691/AD4692のデジタル機能とシリアル・インターフェースは、低消費電力または電源サイクル動作のマイクロコントローラでの使用に最適化されています。AD4691/AD4692は、チャンネルごとに平均化フィルタとカスタマイズ可能なチャンネル・シーケンサを備えており、これらを組み合わせることで、チャンネルに依存しない平均化比率によるオン・チップのノイズ・フィルタリングを実現します。内蔵のバースト・サンプリング・タイマーにより、自律サンプリングとバースト・サンプリングの両方の方式を使用して、最小限のデジタル・リソースで変換を実行できます。デバイスの設定とADCデータ・リードバックは、巡回冗長検査(CRC)オプションに対応している堅牢な4線式シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を介してサポートされます。
AD4691/AD4692は、5mm × 5mmの32ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)および2.96mm × 2.96mmの36ボール・ウェハ・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)で提供され、-40°C~+125°Cの動作温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
- 光パワー・モニタリング
- 医療用計測器
- 電子テストおよび計測
- ATE(自動試験装置)
- バッテリ駆動装置
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD4691BCBZ-RL7 | 36-Ball WLCSP (2.96mm x 2.96mm x 0.50mm) | ||
| AD4691BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| AD4691BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| AD4692BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| AD4693BCPZ | 36-Ball WLCSP (2.96mm x 2.96mm x 0.50mm) | ||
| AD4694BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 2 | ||
| AD4052 | 新規設計に推奨 | コンパクト、低消費電力、16ビット、2MSPS Easy Drive SAR ADC |
| AD4060 | 新規設計に推奨 | コンパクト、低消費電力、12ビット、Easy Drive対応のI3Cインターフェース搭載SAR ADC |
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| MAX17291 | 新規設計に推奨 | 高電圧、1Aマイクロパワーブーストコンバータ、短絡保護およびTrue Shutdown内蔵 |
| リニア・レギュレータ 1 | ||
| ADP7118 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ |
評価用キット
最新のディスカッション
AD4691に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める