LTM4681
新規設計に推奨デジタル電源システム管理を備えたクワッド31.25Aまたはシングル125A μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$151.48
製品情報
- デジタル・インターフェースを使用したデジタル調整が可能なクワッド・アナログ・ループによる制御と監視
- 広い入力電圧範囲:4.5V~16V
- 出力電圧範囲:0.5V~3.3V
- 温度変化に対する最大DC出力誤差:±0.5%
- ±4%電流リードバックの精度:0°C~125°C
- 統合化された入力電流検出アンプ
- 400kHz、PMBus準拠のI2Cシリアル・インターフェース
- 最大125Hzのテレメトリ・ポーリング・レートをサポート
- 16ビットΔΣ ADC内蔵
- 並列および電流共有の複数モジュール
- BGAパッケージ:15mm × 22mm × 8.17mm
- 読み込み可能データ:
- 入出力電圧、電流および温度
- ランニング・ピーク値、稼働時間、フォルト、警告
- オンボードEEPROM故障ログ記録
- 書き込み可能なデータと設定可能なパラメータ:
- 出力電圧、電圧シーケンシングおよびマージニング
- デジタル・ソフト・スタート/ストップ・ランプ、プログラム・アナログ・ループ
- OV/UV/OT、UVLO、周波数および位相
LTM4681は、PMBusを介したパワー・マネージメント・パラメータの遠隔設定および遠隔測定監視を特徴とする、クワッド31.25Aまたはシングル125AのステップダウンµModule®(パワー・モジュール)DC/DCレギュレータです。LTM4681は、デジタル・プログラマブル・アナログ制御ループ、高精度ミックスド・シグナル回路、EEPROM、パワーMOSFET、インダクタ、その他のサポート部品で構成されています。
LTM4681は2線式シリアル・インターフェースを備え、プログラマブルなスルー・レートおよびシーケンスする遅延時間で、出力のマージニング、チューニング、上昇および下降を行うことができます。差動入力の+側入力電流検出、出力電流および電圧、出力電力、温度、動作時間、ピーク値の読出しを行えます。EEPROMコンテンツのカスタム設定は必須ではありません。スタートアップ時に、出力電圧、スイッチング周波数、チャンネル位相角の割り当てをピン・ストラップ抵抗により設定できます。LTpowerPlay® GUI、DC1613 USB-to-PMBus変換器およびデモ・キットが利用できます。
LTM4681は、SnPbまたはRoHS準拠の端子仕上げが可能な15mm × 22mm × 8.17mm BGAパッケージで提供されます。
アプリケーション
- マルチレール・プロセッサ電源、設定可能なコア電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 4
技術記事 1
評価用設計ファイル 2
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM4681EY#PBF | 330-Lead BGA (22mm x 15mm x 8.17mm) | ||
| LTM4681IY | 330-Lead BGA (22mm x 15mm x 8.17mm) | ||
| LTM4681IY#PBF | 330-Lead BGA (22mm x 15mm x 8.17mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 9, 2023 - 23_0232 New tray design for LTM4681 |
||
| LTM4681EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4681IY | 製造中 | |
| LTM4681IY#PBF | 製造中 | |
|
11 22, 2022 - 22_0262 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BiCMOS Process |
||
| LTM4681EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4681IY | 製造中 | |
| LTM4681IY#PBF | 製造中 | |
|
9 13, 2022 - 22_0193 Laser Top Mark Conversion for uModule COP and TMSV_COP Packages |
||
| LTM4681EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4681IY#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4681
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM4681
LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。