LTM4654
新規設計に推奨55V、300Wのソース/シンク・ハイブリッド降圧非絶縁型μModuleバス・コンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$88.70
製品情報
- 入力電圧範囲:20V~55V(絶対最大定格57V)
- 広い出力電圧範囲:4.5V~18V(VOUT < VIN/2)
- 効率:96.7%(9V/±15A出力、48VIN時)
- 最大総合DC出力誤差:±3%
- 出力電力:最大300W(ソース/シンク)
- より高電力のアプリケーション用にスケーラブル
- 固定周波数電流モード制御
- 200kHz~1MHzでフェーズロック可能な外部同期
- DC/DCスイッチング動作の前にCFLYとCMIDの電圧バランスを取ることで、始動時の突入電流の低減を実現
- 出力電圧トラッキングとソフトスタート
- 調整可能な再試行タイマーによる短絡保護
- 過電流および過熱からの保護
- ダイオード温度モニタ内蔵
- オプションの外部リファレンス入力
- パワー・グッドおよびFAULT出力インジケータ
- 120ピン、16mm × 16mm × 8.96mm、BGAパッケージ
LTM4654は、全機能を内蔵した300W出力のソース/シンク・スイッチング・モード・ハイブリッド・トポロジ降圧DC/DCパワーμModule® (マイクロモジュール)バス・コンバータです。パッケージ上部にはLTM4654のパワー・インダクタが露出して配置され、熱がパワー・モジュールから放出されてプリント回路基板(PCB)から放散するための経路を内在させています。このパッケージには、スイッチング・コントローラIC、パワーMOSFET、補助部品が内蔵されています。必要なのは、フライング(チャージ・ポンプ)コンデンサ、バルク入出力バイパス・コンデンサ、およびいくつかの構成用受動部品のみです。
LTM4654は、双方向動作、周波数同期、Burst Mode®動作、出力電圧ソフトスタート、トラッキングの各機能を備えています。温度のモニタリングにはオンボードの温度ダイオードが使用できます。LTM4654は拡張が可能なように設計されています。大電力アプリケーションでは、複数のLTM4654パワー・モジュールを並列に接続できます。
LTM4654は短絡回路、過電流(OC)、過熱(OT)の各フォルトに対し保護されています。LTM4654はBGAパッケージで提供され、端末仕上げはRoHSに適合しています。
アプリケーション
- 非絶縁型の中間バス・パワー・アーキテクチャ
- テレコム、ネットワーク、テスト、測定装置
- 工業用アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM4654EY#PBF | 120-Lead BGA (16mm × 16mm × 8.96mm) (05-08-7077) | ||
| LTM4654IY#PBF | 120-Lead BGA (16mm × 16mm × 8.96mm) (05-08-7077) |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
LTM4654に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める