ADuM361N
新規設計に推奨3.0kV rms 6チャンネル・デジタル・アイソレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.37
Viewing:
製品情報
- 高いコモンモード過渡耐性:180kV/µs(代表値)
- 放射ノイズ、伝導ノイズに対する高い堅牢性
- 短い伝搬遅延時間
- 代表値:6.2ns、最大値:10ns(5V動作時)
- 低い動作時消費電力:1Mbpsで1.65mA/チャンネル未満
- 2.25V~5.5Vのレベル変換
- 最大データ・レート:150Mbpsを確保(5V動作時)
- 高温動作:125°C
- RoHS準拠の16ピンQSOPパッケージ
- 安全性と規制に対する認定
- UL 1577
- VISO = 3000VRMS(1分間)
- UL 1577
- DIN EN IEC 60747-17
- VIORM = 636VPEAK
- IEC/EN/CSA 62368-1
- IEC/CSA 60601-1
- IEC/CSA 61010-1
- CQC GB 4943.1(申請中)
- 絶縁バリアをまたぐIEC 61000-4-2 ESD保護:±8kV
- 入出力ピンのESD保護:±8kV HBM
- ハイ(N1)またはロー(N0)のフェイルセーフ・オプション
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100に適合
ADuM360N/ADuM361N/ADuM362N/ADuM363Nは、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースにした6チャンネル・デジタル・アイソレータです。この絶縁デバイスは、高速CMOS技術と空芯コアを使用したバックツーバックのモノリシック・トランス技術を組み合わせることによって優れた性能特性を発揮し、5MbpsでCISPR 32/EN 55032 クラスBの制限に適合します。5V動作時の最大伝搬遅延は10ns、パルス幅歪みは3ns未満です。チャンネル間マッチングは最大3.0nsと厳密な値になっています。
ADuM360N/ADuM361N/ADuM362N/ADuM363Nのデータ・チャンネルは独立しており、耐圧定格3kV rmsの様々な構成を用意しています(データシートの図28を参照)。デバイスは、両側とも2.25V~5.5Vの電源電圧で動作するため、低電圧システムに対応できるだけでなく、絶縁バリアをまたぐ電圧変換も可能です。
2種類のフェイルセーフ・オプションがあり、入力電源からの給電がなくなった場合に出力が既定の状態に遷移します。
アプリケーション
- シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)データ・コンバータの絶縁
- RS-485およびCAN FD(コントローラ・エリア・ネットワーク・フレキシブル・データ・レート)の工業用フィールド・バスの絶縁
- PWMコントローラ信号の絶縁
- 汎用マルチチャンネルの絶縁
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
安全性および規制遵守 1
安全性および規制遵守 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM361N0BRQZ | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM361N0BRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM361N0BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM361N0BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM361N1BRQZ | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM361N1BRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM361N1BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM361N1BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 6 | ||
|
LT8606 LT8606B |
静止電流が2.5μAの42V、350mA同期整流式降圧レギュレータ | |
| LT8306 | 新規設計に推奨 | 光アイソレータ不要の60V、低IQ、絶縁型フライバック・コントローラ |
| LT3999 | 製造中 | デューティ・サイクルを制御できる低ノイズ、1A、1MHzプッシュプルDC/DCドライバ |
| ADuM6028 | 新規設計に推奨 | 低放射の絶縁型 DC/DC コンバータ |
| LT8604 | 新規設計に推奨 | 高効率42V/120mA同期降圧 |
|
LT8618 LT8618-3.3 LT8618C |
高効率65V/100mA同期降圧 | |
| リニア・レギュレータ 2 | ||
| ADP7118 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ |
| ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |