ADuM360N

新規設計に推奨

5.7 kV/3.0 kV rms 6-Channel Digital Isolator

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • High common-mode transient immunity: 180 kV/μs typical
  • High robustness to radiated and conducted noise
  • Low propagation delay
    • 6.2 ns typical (10 ns maximum) for 5 V operation
  • Low dynamic power consumption, <1.65 mA/ch at 1 Mbps
  • 2.25 V to 5.5 V level translation
  • 150 Mbps maximum guaranteed data rate for 5 V operation
  • High temperature operation: 125°C
  • Safety and regulatory approvals
    • DIN EN IEC 60747-17
      • VIORM = 1173 V peak, SOIC_W (RW-16) (pending)
      • VIORM = 636 VPEAK QSOP (RQ-16)
    • UL 1577
      • VISO = 5700 V rms for 1 minute, SOIC_W (RW-16)
      • VISO = 3000 V rms for 1 minute, QSOP (RQ-16)
    • IEC/EN/CSA 62368-1
    • IEC/CSA 60601-1
    • IEC/CSA 61010-1
    • CQC GB4943.1
  • ±8 kV IEC 61000-4-2 ESD protection across isolation barrier
  • HBM ESD protection on input/output pins
    • ±5.5 kV SOIC_W (RW-16)
    • ±8 kV QSOP (RQ-16)
  • Fail-safe high (N1) or low (N0) options
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
  • 16-lead, RoHS compliant, QSOP packages

The ADuM360N/ADuM361N/ADuM362N/ADuM363N are 6-channel digital isolators based on Analog Devices, Inc., iCoupler® technology. Combining high speed, complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) and back-to-back monolithic air core transformer technology, these isolation components provide outstanding performance characteristics and meet CISPR 32/EN 55032 Class B limits at 5 Mbps. The maximum propagation delay is 10 ns with a pulse-width distortion of less than 3 ns at 5 V operation. Channel matching is tight at 3.0 ns maximum.

The ADuM360N/ADuM361N/ADuM362N/ADuM363N data channels are independent and are available in a variety of configurations with a withstand voltage rating of 3 kV rms (see Figure 28 in Data Sheet). The devices operate with the supply voltage on either side ranging from 2.25 V to 5.5 V, which provides compatibility with lower voltage systems as well as enabling voltage translation functionality across the isolation barrier.

Two different fail-safe options are available, by which the outputs transition to a predetermined state when the input power supply is not applied.

Applications

  • Serial-peripheral interface (SPI) data converter isolation
  • RS-485 and controller area network with flexible data rate (CAN FD) industrial field bus isolation
  • PWM controller signal isolation
  • General-purpose multichannel isolation

ADuM360N
5.7 kV/3.0 kV rms 6-Channel Digital Isolator
ADuM360N Functional Block Diagram ADuM360N  Pin Configuration ADuM360N Chip Illustration
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 6
LT8606
LT8606B
静止電流が2.5μAの42V、350mA同期整流式降圧レギュレータ
LT8306 新規設計に推奨 光アイソレータ不要の60V、低IQ、絶縁型フライバック・コントローラ
LT3999 製造中 デューティ・サイクルを制御できる低ノイズ、1A、1MHzプッシュプルDC/DCドライバ
ADuM6028 新規設計に推奨 低放射の絶縁型 DC/DC コンバータ
LT8604 新規設計に推奨 高効率42V/120mA同期降圧
LT8618
LT8618-3.3
LT8618C
高効率65V/100mA同期降圧
リニア・レギュレータ 2
ADP7118 新規設計に推奨 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ
ADP150 製造中 リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADuM36xN

ADuM362N(3.0kV rms、6チャンネル・デジタル・アイソレータ)の性能評価

機能と利点

  • ADuM36xNデジタル・アイソレータ・ファミリの性能評価を簡素化
  • 16ピンQSOPパッケージ内の他の6チャンネルiCoupler®デジタル・アイソレータの評価をサポート
  • コンパクトで構成が容易、ブレッドボード/プロトタイプ・ボードで迅速に評価できるように最適化
  • すべての信号の測定用に適合可能なテスト・ポイント

製品詳細

EVAL-ADuM36xNEBZ評価用ボードでは、ADuM36xN(3.0kV rms、iCouplerデジタル・アイソレータ・ファミリ)の性能を簡単かつ効率的に評価できます。また、EVAL-ADuM36xNEBZ評価用ボードは、未実装のU1、U3、U4によって他の複数の16ピンQSOP iCouplerデジタル・アイソレータも評価できます。U1、U3、U4は、サポートされているデバイスの評価に適したJEDEC規格の複数の16ピンQSOPフットプリントおよび配線を備えています。

EVAL-ADuM36xNEBZ評価用ボードでは各コンポーネント(U1~U4)間にV字形の溝があり、ユーザはPCBをいくつかの部分に分割して、選択した特定のデバイスをブレッドボードや同様なプロトタイピング・ボード上で簡単に検査できます。

電源と入出力ピンはピン・ヘッダー・コネクタに直接接続するか、プロトタイピング・ボードに接続できます。

EVAL-ADuM36xNEBZ評価用ボードは、通常のプリント基板(PCB)設計方式に従い、絶縁バリアの両側にグラウンド・プレーンを備えています。その他の電磁干渉(EMI)またはノイズ緩和のための設計機能は、このボードには含まれていません。

テスト対象デバイス(DUT)の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADuM362Nのデータシートに記載されています。EVAL-ADuM36xNEBZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADuM362Nのデータシートを参照してください。

eval board
EVAL-5CH6CHEBZ

8ピンSOIC採用、5チャンネルおよび6チャンネル標準データ・アイソレータ用の評価用ボード

機能と利点

  • 6つのデータ・チャンネルへのアクセス
  • 複数の接続オプション
  • アクティブ・プローブのサポート
  • ケーブル終端の提供
  • PCB(プリント基板)エッジ・マウント同軸コネクタのサポート
  • 容易な構成

製品詳細

EVAL-5CH6CHSOICEBZは、16ピンSOICパッケージで、5チャンネルおよび6チャンネルのiCoupler®標準データ・アイソレータをサポートします。この評価用ボードは、JEDEC規格の16ピンSOIC_NおよびSOIC_Wパッド・レイアウトを備えています。このレイアウトでは、信号外乱、ループバック、VDDxまたはGNDxプレーンに参照される負荷のほか、最適なバイパス容量をサポートします。信号ソースは、ヘッダー・ピンまたはエッジ・マウントSMAコネクタ(SMAコネクタは別売)を通じて評価用ボードに伝導できます。評価用ボードのスクリュー端子ブロックが電源接続を提供します。

評価用ボードには、アクティブ・プローブとの互換性のために0.2インチのヘッダー位置が含まれています(プローブ・ヘッダー・ピンは別売)。

評価用ボードは、4層ボードとしての最高のPCB設計方式に従い、絶縁バリアの両側にフル・パワー・プレーンおよびグラウンド・プレーンを備えています。その他の電磁干渉(EMI)またはノイズ緩和のための設計機能は、この評価用ボードには含まれていません。高速な動作や超低放射が必要な場合は、AN-1109アプリケーション・ノートの追加の評価用ボード・レイアウト技術を参照してください。

EVAL-ADuM36xN
ADuM362N(3.0kV rms、6チャンネル・デジタル・アイソレータ)の性能評価
EVAL-ADuM36xNEBZ Board Photo Angle View EVAL-ADuM36xNEBZ Board Photo Top View EVAL-ADuM36xNEBZ Board Photo Bottom View
EVAL-5CH6CHEBZ
8ピンSOIC採用、5チャンネルおよび6チャンネル標準データ・アイソレータ用の評価用ボード
EVAL-ADUM163N0EBZANGLE-web EVAL-ADUM163N0EBZBOTTOM-web EVAL-ADUM163N0EBZTOP-web EVAL-5CH6CHSOICEBZ Image

最新のディスカッション

ADUM360Nに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品