AD4190-4
新規設計に推奨24ビット、62.5kSPS、マルチチャンネル、低ノイズ高精度シグマデルタ型ADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.79
製品情報
- 入力換算ノイズ:3.8SPS、ゲイン = 128で10nV
- クロスポイント・マルチプレクサ・アナログ入力
- 4個の差動入力/8個の疑似差動入力
- 超低ノイズの内蔵PGA、ゲイン:0.5~128
- 出力データレート:3.8SPS~62.5kSPS
- 柔軟なデジタル・フィルタ
- 低遅延sincフィルタ
- 50Hz/60Hzを同時に除去
- ドリフト5ppm/ºC(代表値)のバンドギャップ・リファンレンス
- 内部発振器
- アナログ電源:4.75V~5.25V、または±2.5V
- デジタル電源:1.7V~5.25V
- マッチングされたプログラム可能な励起電流源
- ローサイド・パワー・スイッチ
- 4つの汎用入出力
- オン・チップ・バイアス電圧発生器
- 内部温度センサー
- 内部およびシステム・キャリブレーション
- センサー・バーンアウト検出
- 診断機能
- チャンネルごとに設定
- 柔軟な自動チャンネル・シーケンサ
- 3線式または4線式のシリアル・インターフェース(シュミット・トリガ付きSCLK)
- SPI、QSPI、MICROWIRE、デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)互換
- データ・ストリーミング用のTDM互換インターフェース
- 性能温度範囲:−40°C~105°C
- 動作温度範囲:−40°C~+125°C
- 32ピン、4mm × 6mm LFCSPパッケージを採用
AD4190-4は、高精度計測アプリケーション向けの低ノイズ、完全統合型アナログ・フロントエンドです。このデバイスには、低ノイズの24ビットΣ-Δアナログ・デジタル・コンバータ(ADC)が搭載されており、4つの差動入力、または8つのシングルエンド入力/疑似差動入力を持つように構成できます。オンチップの低ノイズ・ゲイン・ステージにより、小振幅の信号をこのADCに直接インターフェースできます。
AD4190-4は、最高レベルのシグナル・チェーン統合を提供します。このデバイスには内部リファレンスが含まれており、内部でバッファリングできる2つの外部差動リファレンスを受け入れます。統合されているその他の主な機能は次のとおりです。
- プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)。PGAはプログラマブル・ゲイン(0.5~128)を備えているため、抵抗ブリッジ、熱電対、抵抗温度検出器(RTD)などの低出力振幅の変換器に直接接続できます。
- PGAは広い共通モード入力範囲を備えているため、設計者は幅広く変化する入力共通モードに対してより大きな余裕を持つことができます。
- 低ドリフトの整合された高精度の電流源。励起電流源は、2線式、3線式、4線式のRTDまたはブリッジ型センサーを励起するために使用します。励起電流出力のオプションには、10μA、50μA、100μA、250μA、500μA、1mA、1.5mAがあります。より高い電流が必要な場合は、電流を追加することもできます。
- ローサイド・パワー・スイッチ(PDSW)を使用し、変換と変換の間でブリッジ・センサーをパワーダウンします。
- 熱電対の電圧バイアス(VBIAS)ソースは、チャンネルの共通モード電圧を(AVDD + AVSS)/2に設定します。
- スマート・シーケンサを使用すると、有効化された各事前構成チャンネルを所定の順序で変換できるため、変換器、システム・チェック、診断測定を組み合わせてインターリーブできます。シーケンサにより、構成を変更するためにデバイスとのシリアル・インターフェース通信を繰り返す必要がなくなります。シーケンス内で16チャンネルを構成します。これらの各チャンネルは、ゲイン、フィルタ・タイプ、出力データレート、バッファリング、およびリファレンス・ソースを選択できる8つのユーザ定義のADCセットアップから選択します。
詳しくはデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 産業プロセス制御:PLC/DCSモジュール
- 温度計測
- 圧力計測
- 医療および科学機器
- クロマトグラフィ
- 環境モニタリング
- 電子テストおよび計測
- 計測器
- 体重計
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD4190-4BCPZ | LFCSP | ||
| AD4190-4BCPZ-RL7 | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 19, 2025 - 25_0244 AD4190-4/AD4195-4 Die Revision |
||
| AD4190-4BCPZ | 製造中 | |
| AD4190-4BCPZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
AD4190-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める