インターフェース・トランシーバ & アイソレータ

アナログ・デバイセズの新しくなった、効率的な製品ナビゲーションと改善されたパラメトリック検索テーブル(PST)の詳細をご覧ください。より迅速に製品を選択できます。
インターフェース・トランシーバ & アイソレータ
インターフェース・トランシーバ & アイソレータ
アナログ・デバイセズは、RS-232、RS-485、RS-422、RS-562、CAN、USBなどの業界標準をサポートする高性能インターフェース・トランシーバとアイソレータの幅広いポートフォリオを提供し、産業用、自動車用、計装用システムにおいて堅牢で信頼性の高い通信を実現します。アナログ・デバイセズのトランシーバは、高度な障害保護、低電力動作、および安全性と信号完全性を強化する当社の市場をリードするiCoupler®技術を使用したデジタル絶縁のオプションを特長としています。シングルポイント・ネットワークまたはマルチポイント・ネットワークのいずれにおいても、アナログ・デバイセズのトランシーバとアイソレータは、実証済みの性能と準拠性により、今日の最も厳しい環境の要求を満たすように設計されています。
アナログ・デバイセズは、RS-232、RS-485、RS-422、RS-562、CAN、USBなどの業界標準をサポートする高性能インターフェース・トランシーバとアイソレータの幅広いポートフォリオを提供し、産業用、自動車用、計装用システムにおいて堅牢で信頼性の高い通信を実現します。アナログ・デバイセズのトランシーバは、高度な障害保護、低電力動作、および安全性と信号完全性を強化する当社の市場をリードするiCoupler®技術を使用したデジタル絶縁のオプションを特長としています。シングルポイント・ネットワークまたはマルチポイント・ネットワークのいずれにおいても、アナログ・デバイセズのトランシーバとアイソレータは、実証済みの性能と準拠性により、今日の最も厳しい環境の要求を満たすように設計されています。
表示中:
カテゴリー詳細
カテゴリー内の製品
関連資料

ビデオ
. 2025年04月03日
07:45MAXREFDES281 Introduction and Demonstration

ビデオ
. 2025年03月24日
01:07Analog Devices - Powering the Future

ビデオ
. 2025年03月17日
09:33Digital Factory of the Future

ビデオ
. 2025年03月10日
01:31Industrial Single Pair Ethernet

ビデオ
. 2025年03月10日
02:25SPS 2024: The Industrial Network of the Future

ビデオ
. 2025年02月11日
Intrinsically Safe APL Field Device with Power Conditioner

ビデオ
. 2025年02月11日
High Resolution Digital Headlighting with ADI 10BASE-T1S E2B RCP

ビデオ
. 2025年02月11日
Dynamic Suspension Solution using Analog Devices 10BASE-T1S E2B technology

ビデオ
. 2025年02月04日
02:50Together at the Intelligent Edge with the Consumer Wall of Innovation

ビデオ
. 2025年01月30日
15:58Evolution Of Industrial Ethernet Topologies
関連ツール
LTpowerCADおよびLTpowerPlanner
LTpowerCADおよびLTpowerPlanner
LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。
LTpowerCAD II
LTspice®
LTspice®
LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。
LTspiceシミュレータ
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{toggleButtonDescription}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}