ADAA2457

新規設計に推奨

98.3Mbps、OASPIインターフェース搭載のオートモーティブ・オーディオ・バス(A2B 2.0)トランシーバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • A2B 2.0バス機能
    • ライン・トポロジ
      • 単一のメイン・ノード、最大11個の下位ノード
      • ノード間は最大15m、ケーブル全長は最大80m
      • 98.304Mbps全二重
    • クロック同期のマルチチャンネルI2S/TDM遠距離データ伝送
      • リンクあたり119個のアップストリーム・チャンネルと119個のダウンストリーム・チャンネル(48kHzサンプリングの16ビット・チャンネルの場合)
      • 個別の16ビット、24ビット、または32ビット・チャンネル
      • すべてのノードで位相をアラインさせたサンプリング
      • 低遅延のノード間通信
    • 非同期の遠距離データ伝送
      • 最大23Mbpsのイーサネット・レイヤ2 A2B MAC-PHY
      • ユニキャスト/マルチキャスト/ブロードキャスト
      • SPI-SPI間、SPI-I2C間
      • I2C-I2C間
      • メールボックスで最大126バイトのメッセージ交換
      • GPIO-GPIO間
  • ADAA2457トランシーバ機能
    • A2Bバス・メイン・ノードまたは下位ノードとして設定可能
    • ノード・ディスクリプタ/ワンタイム・プログラマブル(OTP)メモリ
    • 自動検出
    • バイアスなしのリンクごとのライン診断
    • Wake-on-A2Bアクティビティ
    • バス動作なしの下位ノードでのクロック出力
    • オートモーティブ・アプリケーション向けにEMC、ESDを最適化
  • ADAA2457インターフェース機能
    • OA SPI経由のイーサネット・インターフェース
    • 8個の設定可能なシリアルIO(SIO)(I2S/TDM/PDM)データ・ピン
      • 2個のSIO(I2S/TDM)クロック・ドメイン
    • I2CおよびSPIインターフェース
    • 4個のPWM出力
    • 2個の汎用ADC入力
    • 最大16個のGPIO(他のピンとマルチプレックス)
    • 4チャンネルASRC入出力
ADAA2457
98.3Mbps、OASPIインターフェース搭載のオートモーティブ・オーディオ・バス(A2B 2.0)トランシーバ
ADAA245x Functional Block Diagram
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2
MAX77504 製造中 14V入力、3A高効率バックコンバータ、WLPまたはQFN
MAX20075D 新規設計に推奨 36V、600mA/1.2Aミニバックコンバータ、3.5µAのIQ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
ADAA24XX-EV-B2BX

SigmaDSPオーディオ・ベース・ボード

機能と利点

  • A2B MINIコネクタ・インターフェース – 100ピンA2B MINIコネクタを介してADAA245X-EV-A1CA(およびその他のMINIボード)に直接接続可能。
  • ブート対応EEPROM – 初期化と設定の保存をサポート。
  • USBiインターフェース – USB経由でI2C、SPI、OA-SPIを介してペリフェラルを構成可能。
  • ADAU1452 SigmaDSPプロセッサ – 補助ADCブレークアウト、SPDIF光入出力(標準コネクタ)、ステータスLED、2本の多目的ピンを備えたI2S/TDMブレークアウト・ヘッダを内蔵。
  • ADAU1761オーディオ・コーデック – 3.5mmステレオ・ジャックを介してDAC出力とADC入力を提供。
  • 動的なコーデック制御 – MAX4948(6チャンネルSPDTスイッチ)により制御ソースを選択可能(ADAU1452またはA2B MINI接続ボード)。
  • 堅牢な電源アーキテクチャ – 12Vバレル・ジャック入力に対応し、1.8Vおよび3.3V IOレール用に2基のMAX77504レギュレータを搭載。
  • ウェイクアップ対応電源 – A2B MINI接続ボードからの外部WAKEUP信号でオンボード・レギュレータを起動可能。

製品詳細

ADAA24XX-EV-B2BX Sigma-DSPオーディオ・ベース・ボードは、専用の高速100ピンA2B MINIコネクタを介してADAA245X-EV-A1CA(およびその他のA2B MINIボード)と接続できるように設計された機能豊富なプラットフォームです。このボードは、オートモーティブ・オーディオ・バス(A2B®)システムのオーディオ処理、ペリフェラル構成、パワー・マネージメントの中央ハブとして機能します。

ADAU1452 SigmaDSPプロセッサを搭載し、補助ADC用ブレークアウト、SPDIF光入出力、ステータスLED、I2S/TDM信号のインターフェース用0.1インチ・ヘッダー、多目的制御ピンにより高度なオーディオ処理機能を実現します。このボードには、標準の3.5mmオーディオ・ジャックを介して高品質のDAC出力とADC入力を提供するADAU1761コーデックも搭載されています。

MAX4948(6チャンネルSPDTスイッチ)により、コーデック・コントローラ(オンボードDSPまたはA2B MINIインターフェースを介して接続された外部ボード)を動的に選択できます。追加のLEDはインターフェース・ボードから制御可能で、ステータス表示や信号送信に使用できます。

USBiインターフェースによりペリフェラルの構成が合理化され、I2C、SPI、OA-SPIデバイスへのアクセスが可能になります。このボードには、初期化と設定を保存できるブート対応のEEPROMも搭載されています。

電源は12Vバレル・ジャック経由で供給され、2基のMAX77504オンボード・レギュレータによって1.8Vおよび3.3VのIO電圧を選択可能です。これらのレギュレータはWAKEUP信号による外部からのイネーブルに対応しており、同期電力制御を可能にします。

注:インテリジェントなA2B接続ノードをエミュレートするには、ADAA24XX-EV-B2BX評価用ボードをADAA245x-EV-A1CA評価用ボードと組み合わせて使用する必要があります。

eval board
A2B-Analyzer-HP

Next generation A2B Node Emulator and Bus Traffic Monitor- Designed to support A2B1.0 and A2B2.0 transceivers, currently supports A2B2.0 transceivers.

機能と利点

  • Key Product Features
    • Swappable Transceiver Modules (Personality Modules) - scalable architecture designed for all A2B transceiver versions (initial release supports A2B2.0 transceivers)
    • Node Emulator A2B 2.0
      • ADAA245x — Main/Sub node
    • A2B 2.0 Bus Traffic Monitor
    • Simultaneous Monitor and Emulator operation
    • Selectable audio interface
      • Analog I/O
      • Digital SPDIF I/O
      • USB2.0 Audio Class
      • Streaming from/to PC
    • Intuitive Graphical User Interface
      • Supported on Windows, Linux, MacOS
    • Software Development Kit (SDK)
  • Key Benefits
    • Powerful, multi-function HW
    • Supports Rapid development
    • Software push notifications
    • Fully compatible with SigmaStudio+
    • Software in Loop (SIL) tests with SDK
    • Usage in conjunction with Audio Precision Analyzer

    製品詳細

    ADI A2B Analyzer HP is a next-generation hardware platform designed to accelerate the design, debug, and validation of A2B networks. Featuring a hot-swappable Personality Module architecture, it is built to support all A²B transceiver families, including A2B 1.0 (AD242x/AD243x) and A2B 2.0 (ADAA245x).

    Currently, the Analyzer HP supports A2B 2.0 (ADAA245x) transceivers, with future updates planned to extend compatibility.

    Using the A2B Analyzer Studio software, the Analyzer HP can be configured as an active bus emulator, a bus traffic monitor, or both.

    1. A2B Analyzer HP - Hardware Highlights

      • Swappable Personality Modules for true node emulation
      • USB-C Powering
      • Variety of audio input/output interfaces
      • High Speed USB Interface for audio/control communication
      • High Speed Ethernet Interface for audio/control communication (Support Planned in future release)
      • Wifi/Bluetooth Support for Remote Control/triggering options (Support Planned in future release)

    2. A2B Analyzer Studio - Software Highlights

      • GUI
        • Intuitive GUI for device configuration and control
        • No licensing requirements
        • Capture/playback of Real-time audio streams and bus traffic on PC
        • Inject test tones/streams from PC on to the bus for debug
        • A2B Network/node management and diagnostics
        • Audio streaming over USB using ASIO/ALSA/CoreAudio
        • Support for Windows, Linux, MacOS
      • SDK
        • Software Development Kit (SDK) to create custom applications using C/C++ and Python

      The tool can be used in the following scenarios:

        • Engineering – Design & Development
        • Test & Validation
        • Pre-production Testing
        • CE/FCC certification process is underway

    eval board
    ADAA245X-EV-A1CA

    A2B 2.0ミニ・モジュール

    機能と利点

    • ADAA2457 A2B 2.0トランシーバ
    • 柔軟なオーディオ・インターフェース – 2つの独立したクロック・ドメインと4チャンネルASRC入出力を備え、マルチチャンネルI2S/TDM/PDMをサポート。
    • 多様なコネクティビティ – 10Mbpsレイヤ2A2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)MAC-PHYによるOA SPI経由のイーサネットでユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャストに対応。
    • 構成可能なI/O – 最大16のマルチプレクスGPIO、8つのシリアル・データ・ピン、4つのPWM出力、2つのADC入力に加え、I2CおよびSPIインターフェースを搭載。
    • メイン/従属ノード動作 – 両方のノード・タイプでローカル電源構成をサポート。
    • ブレークアウト・ボード設計 – カスタム・ハードウェアとのインターフェースおよびラピッド・プロトタイピングに対応するデュアル24ピン・ヘッダーを採用。
    • 高速SPI間通信 – 外部SPIベース・デバイスとのシームレスな統合を実現。
    • 統合型パワー・マネージメント – 2基のMAX20075D(600mA降圧スイッチング・レギュレータ)を搭載し、安定した動作を実現。
    • 診断LEDおよびステータスLED – 視覚的なインジケータで電源、GPIO/PWMアクティビティ、割込み、システムのステータスを表示。
    • 100ピン・コネクタ – SOMキャリア・ボードおよびA2Bベース・ボードとの容易なインターフェース接続を実現できるように設計。
    • 内蔵EEPROM – 設定データとデバイス識別を格納。

    製品詳細

    ADAA245X-EV-A1CAミニ・モジュールは、オートモーティブ・オーディオ・バス(A2B®)システムの開発と評価を加速できるように設計された、コンパクトでコスト効率に優れたブレークアウト・ボードです。100ピン・コネクタを介してDSPキャリア・ボードおよびオーディオ・ベース・ボードとシームレスに接続でき、32ピン(0.1インチ)ヘッダーを介してカスタムのハードウェア統合をサポートします。このボードは、多様なシステム・トポロジに適合する柔軟なローカル電源構成を備え、メイン・ノードまたは従属ノードとして機能します。

    A2Bネットワークでは、ホスト・コントローラにあるメイン・トランシーバが、すべての従属ノードのクロック、同期、フレーミング信号を生成します。I²CまたはSPI経由でプログラム可能で、制御バスはA2Bデータ・ストリーム内に組み込まれているため、セカンダリ・トランシーバ・レジスタや接続されたペリフェラルに直接アクセスできます。

    ADAA245X-EV-A1CAは、I2C、SPI、OA-SPI、および2つの独立したクロック・ドメインを備えたマルチチャンネルI2S/TDMインターフェースを介して、PDMマイクロフォンや広範なペリフェラルへの直接接続をサポートします。その他の機能としては、最大16のマルチプレクスGPIO、4つのPWM出力、2つのADC入力、および非同期サンプル・レート変換用の4チャンネルASRC入出力などがあります。また、統合型降圧レギュレータであるMAX20075Dにより安定した電力を供給し、オンボード診断LEDにより電力、ステータス、GPIO/PWMアクティビティ、割込みに関する視覚的なフィードバックを提供します。

    このボードは様々なA2B構成をサポートするモジュラ評価プラットフォームの一部であり、開発者は複数のユースケースにわたってシステム性能を検証できます。

    注:ADAA245x-EV-A1CA評価用ボードは、スタンドアロンで使用することも、ADAA24xx-EV-B2BXボードと組み合わせてインテリジェントなA2B接続ノードをエミュレートすることも可能です。

    ADAA24XX-EV-B2BX
    SigmaDSPオーディオ・ベース・ボード
    ADAA24XX-EV-B2BX Evaluation Board Angle View ADAA24XX-EV-B2BX Evaluation Board Top View ADAA24XX-EV-B2BX Evaluation Board Photo Bottom View
    A2B-Analyzer-HP
    Next generation A2B Node Emulator and Bus Traffic Monitor- Designed to support A2B1.0 and A2B2.0 transceivers, currently supports A2B2.0 transceivers.
    A2B ANALYZER HP  Evaluation Board Angle View A2B ANALYZER HP Evaluation Board Side1 View A2B ANALYZER HP Evaluation Board Side2 View
    ADAA245X-EV-A1CA
    A2B 2.0ミニ・モジュール
    ADAA245X-EV-A1CA Evaluation Board Photo Angle View ADAA245X-EV-A1CA Evaluation Board Photo Top View ADAA245X-EV-A1CA Evaluation Board Photo Bottom View

    最新のディスカッション

    ADAA2457に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品