製品概要

機能と利点

  • ADAA2457 A2B 2.0トランシーバ
  • 柔軟なオーディオ・インターフェース – 2つの独立したクロック・ドメインと4チャンネルASRC入出力を備え、マルチチャンネルI2S/TDM/PDMをサポート。
  • 多様なコネクティビティ – 10Mbpsレイヤ2A2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)MAC-PHYによるOA SPI経由のイーサネットでユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャストに対応。
  • 構成可能なI/O – 最大16のマルチプレクスGPIO、8つのシリアル・データ・ピン、4つのPWM出力、2つのADC入力に加え、I2CおよびSPIインターフェースを搭載。
  • メイン/従属ノード動作 – 両方のノード・タイプでローカル電源構成をサポート。
  • ブレークアウト・ボード設計 – カスタム・ハードウェアとのインターフェースおよびラピッド・プロトタイピングに対応するデュアル24ピン・ヘッダーを採用。
  • 高速SPI間通信 – 外部SPIベース・デバイスとのシームレスな統合を実現。
  • 統合型パワー・マネージメント – 2基のMAX20075D(600mA降圧スイッチング・レギュレータ)を搭載し、安定した動作を実現。
  • 診断LEDおよびステータスLED – 視覚的なインジケータで電源、GPIO/PWMアクティビティ、割込み、システムのステータスを表示。
  • 100ピン・コネクタ – SOMキャリア・ボードおよびA2Bベース・ボードとの容易なインターフェース接続を実現できるように設計。
  • 内蔵EEPROM – 設定データとデバイス識別を格納。

製品概要

ADAA245X-EV-A1CAミニ・モジュールは、オートモーティブ・オーディオ・バス(A2B®)システムの開発と評価を加速できるように設計された、コンパクトでコスト効率に優れたブレークアウト・ボードです。100ピン・コネクタを介してDSPキャリア・ボードおよびオーディオ・ベース・ボードとシームレスに接続でき、32ピン(0.1インチ)ヘッダーを介してカスタムのハードウェア統合をサポートします。このボードは、多様なシステム・トポロジに適合する柔軟なローカル電源構成を備え、メイン・ノードまたは従属ノードとして機能します。

A2Bネットワークでは、ホスト・コントローラにあるメイン・トランシーバが、すべての従属ノードのクロック、同期、フレーミング信号を生成します。I²CまたはSPI経由でプログラム可能で、制御バスはA2Bデータ・ストリーム内に組み込まれているため、セカンダリ・トランシーバ・レジスタや接続されたペリフェラルに直接アクセスできます。

ADAA245X-EV-A1CAは、I2C、SPI、OA-SPI、および2つの独立したクロック・ドメインを備えたマルチチャンネルI2S/TDMインターフェースを介して、PDMマイクロフォンや広範なペリフェラルへの直接接続をサポートします。その他の機能としては、最大16のマルチプレクスGPIO、4つのPWM出力、2つのADC入力、および非同期サンプル・レート変換用の4チャンネルASRC入出力などがあります。また、統合型降圧レギュレータであるMAX20075Dにより安定した電力を供給し、オンボード診断LEDにより電力、ステータス、GPIO/PWMアクティビティ、割込みに関する視覚的なフィードバックを提供します。

このボードは様々なA2B構成をサポートするモジュラ評価プラットフォームの一部であり、開発者は複数のユースケースにわたってシステム性能を検証できます。

注:ADAA245x-EV-A1CA評価用ボードは、スタンドアロンで使用することも、ADAA24xx-EV-B2BXボードと組み合わせてインテリジェントなA2B接続ノードをエミュレートすることも可能です。

対象となる製品

関連資料