製品概要
機能と利点
- A2B MINIコネクタ・インターフェース – 100ピンA2B MINIコネクタを介してADAA245X-EV-A1CA(およびその他のMINIボード)に直接接続可能。
- ブート対応EEPROM – 初期化と設定の保存をサポート。
- USBiインターフェース – USB経由でI2C、SPI、OA-SPIを介してペリフェラルを構成可能。
- ADAU1452 SigmaDSPプロセッサ – 補助ADCブレークアウト、SPDIF光入出力(標準コネクタ)、ステータスLED、2本の多目的ピンを備えたI2S/TDMブレークアウト・ヘッダを内蔵。
- ADAU1761オーディオ・コーデック – 3.5mmステレオ・ジャックを介してDAC出力とADC入力を提供。
- 動的なコーデック制御 – MAX4948(6チャンネルSPDTスイッチ)により制御ソースを選択可能(ADAU1452またはA2B MINI接続ボード)。
- 堅牢な電源アーキテクチャ – 12Vバレル・ジャック入力に対応し、1.8Vおよび3.3V IOレール用に2基のMAX77504レギュレータを搭載。
- ウェイクアップ対応電源 – A2B MINI接続ボードからの外部WAKEUP信号でオンボード・レギュレータを起動可能。
製品概要
ADAA24XX-EV-B2BX Sigma-DSPオーディオ・ベース・ボードは、専用の高速100ピンA2B MINIコネクタを介してADAA245X-EV-A1CA(およびその他のA2B MINIボード)と接続できるように設計された機能豊富なプラットフォームです。このボードは、オートモーティブ・オーディオ・バス(A2B®)システムのオーディオ処理、ペリフェラル構成、パワー・マネージメントの中央ハブとして機能します。
ADAU1452 SigmaDSPプロセッサを搭載し、補助ADC用ブレークアウト、SPDIF光入出力、ステータスLED、I2S/TDM信号のインターフェース用0.1インチ・ヘッダー、多目的制御ピンにより高度なオーディオ処理機能を実現します。このボードには、標準の3.5mmオーディオ・ジャックを介して高品質のDAC出力とADC入力を提供するADAU1761コーデックも搭載されています。
MAX4948(6チャンネルSPDTスイッチ)により、コーデック・コントローラ(オンボードDSPまたはA2B MINIインターフェースを介して接続された外部ボード)を動的に選択できます。追加のLEDはインターフェース・ボードから制御可能で、ステータス表示や信号送信に使用できます。
USBiインターフェースによりペリフェラルの構成が合理化され、I2C、SPI、OA-SPIデバイスへのアクセスが可能になります。このボードには、初期化と設定を保存できるブート対応のEEPROMも搭載されています。
電源は12Vバレル・ジャック経由で供給され、2基のMAX77504オンボード・レギュレータによって1.8Vおよび3.3VのIO電圧を選択可能です。これらのレギュレータはWAKEUP信号による外部からのイネーブルに対応しており、同期電力制御を可能にします。
注:インテリジェントなA2B接続ノードをエミュレートするには、ADAA24XX-EV-B2BX評価用ボードをADAA245x-EV-A1CA評価用ボードと組み合わせて使用する必要があります。関連資料
-
ADAA24XX-EV-B2BX Manual (Rev. 2.0)2025/11/17PDF949 KB