ADM6100

新規設計に推奨

RS-485との下位互換性を備えた半二重Power-over-Data(PoD)トランシーバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 物理層PoDエンコーディングをサポートする特許取得済みのPD-Link®エンコーディング方式
    • 物理層でDCバランスを維持
    • PoDモードで最大2.5Mbpsのデータ・レート
    • チャンネル帯域幅の抵抗制御
    • レシーバー・ゲイン制御
  • RS-485下位互換モード
    • RS-485モードで最大20Mbpsのデータレート
  • 極性に依存しない動作
  • 高いESD保護能力
    • JEDEC JS-001に基づく人体モデル(HBM)ESD:±25kV
    • IEC 61000-4-2に基づくエア・ギャップESD:±15kV
    • IEC 61000-4-2に基づく接触ESD:±10kV
  • トランシーバ・ピンでのフォルト保護:±25V
  • 真のフェイルセーフ・レシーバーにより、レシーバー入力に短絡や断線が生じた場合の誤った遷移を防止
  • ホットスワップ機能により、誤った遷移を防止
  • パワーアップ時またはホット・インサーション時
  • 動作温度範囲:−40°C~+125°C
  • 28ピンの4mm × 4mm TQFN
ADM6100
RS-485との下位互換性を備えた半二重Power-over-Data(PoD)トランシーバ
ADM6100 Functional Block Diagram ADM6100 Pin Configuration ADM6100 Chip Illustration
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
IBISモデル 1


評価用キット

eval board
ADM6100EVKIT

性能評価:ADM6100

機能と利点

  • PoDエンコーディングを内蔵
    • 抵抗制御のエンコーディング周波数:最大2.5Mbps
    • 複数のTSYMBOLオプション
    • 物理層でDCバランスを維持
    • 24V DC/1A PoDに対応
    • 内蔵のインダクタで最大1Aの電流供給をサポート
    • レシーバー・ゲイン制御
  • RS-485下位互換モード
    • 最大20Mbpsのデータ・レート
  • 極性に依存しない動作
  • ピンAおよびピンBでの±25V保護
  • 外部MCUまたはFPGA接続用Pmodコネクタ

製品詳細

ADM6100評価用キット(EVキット)は、ADM6100(半二重Power-over-Data(PoD)トランシーバ)の機能を実証する、完全実装済みおよび試験済みのボードです。最大2.5MbpsでのPoD通信が可能で、通常は24V DC電源で動作します。またADM6100 EVキットは、ADM6100トランシーバが提供する標準のRS-485通信をサポートしています。

ADM6100EVKIT
性能評価:ADM6100
ADM6100EVKIT Top Angle Evaluation Board ADM6100EVKIT Top Evaluation Board ADM6100EVKIT Bottom Evaluation Board

最新のディスカッション

ADM6100に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品