製品概要
機能と利点
- PoDエンコーディングを内蔵
- 抵抗制御のエンコーディング周波数:最大2.5Mbps
- 複数のTSYMBOLオプション
- 物理層でDCバランスを維持
- 24V DC/1A PoDに対応
- 内蔵のインダクタで最大1Aの電流供給をサポート
- レシーバー・ゲイン制御
- RS-485下位互換モード
- 最大20Mbpsのデータ・レート
- 極性に依存しない動作
- ピンAおよびピンBでの±25V保護
- 外部MCUまたはFPGA接続用Pmodコネクタ
製品概要
ADM6100評価用キット(EVキット)は、ADM6100(半二重Power-over-Data(PoD)トランシーバ)の機能を実証する、完全実装済みおよび試験済みのボードです。最大2.5MbpsでのPoD通信が可能で、通常は24V DC電源で動作します。またADM6100 EVキットは、ADM6100トランシーバが提供する標準のRS-485通信をサポートしています。
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。NDAの締結については、こちらをクリックしてください。
対象となる製品
関連資料
-
ADM6100EVKIT User Guide: Evaluates: ADM6100 (Rev. 0)2026/10/16PDF333 KB
-
ADM6100EVKIT Gerber Files2026/07/13ZIP2 MB