RF アナログ・トランシーバ
アナログ・デバイセズは、マイクロ波、ミリ波、サブGHz、2.4GHzアプリケーション向けの高性能アナログ・トランシーバの包括的なポートフォリオを提供し、バックホール、VSAT、低電力、自動車、産業オートメーションなどの市場で次世代設計を可能にしています。業界をリードするアナログ・デバイセズのEバンド、Vバンド、およびマイクロ波周波数用チップセットは、卓越した集積度と性能を提供し
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
AD9960
製造中
Mixed-Signal Front End (MxFE®)
ADMV1139A
新規設計に推奨
37GHz~50GHz、5G、マイクロ波アップコンバータ/ダウンコンバータ
ADMV9613
新規設計に推奨
60GHzミリ波ショート・データ・リンク
ADMV9623
新規設計に推奨
60GHzミリ波ショート・データ・リンク
ADMV9621
新規設計に推奨
60GHzミリ波ショート・データ・リンク
ADMV9611
新規設計に推奨
60GHzミリ波ショート・データ・リンク
MAX11947
製造中
4チャネルAISG集積型モデム
LTP5902-IPM
製造中
SmartMesh IPワイヤレス802.15.4e PCBAモジュール・アンテナ・コネクタ付き
LTP5901-IPM
製造中
SmartMesh IP Wireless 802.15.4e PCBA Module with Chip Antenna
LTC5800-IPM
製造中
SmartMesh IPワイヤレス802.15.4e システム・オンチップ
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}