PoE(Power-over-Ethernet)インターフェース・コントローラ
searchIcon
banner background image

PoE(Power-over-Ethernet)インターフェース・コントローラ

アナログ・デバイセズの PoE(Power over Ethernet)製品には、IEEE PoE(13 W、802.3af)規格、IEEE PoE+(25.5 W、802.3at)規格、IEEE PoE++(71 W、802.3bt)規格、ADI LTPoE++(最大 90 W)規格の複数の電力レベルをサポートするさまざまな給電装置(PSE)コントローラと受電装置(PD)コントローラが含まれています PSE コントローラおよび PD コントローラは完全な PoE ソリューションを実現し、電力 MOSFET などの外部コンポーネントや検出抵抗を使用して電力経路の抵抗を低下させます。それによって熱損失が最小限に抑えられ、電力効率が最大化します。さらに、当社の強力なケーブル放電保護方式、すべてのアナログ・ピンにおける高い abs 最大定格、広範な動作温度と加熱保護は、いずれも IEC61000 ケーブル放電条件を満たす非常に堅牢な PoE ソリューションをサポートします。これは、ESD およびケーブル ESD 試験レベルをはるかに超えるものです。
アナログ・デバイセズの PoE(Power over Ethernet)製品には、IEEE PoE(13 W、802.3af)規格、IEEE PoE+(25.5 W、802.3at)規格、IEEE PoE++(71 W、802.3bt)規格、ADI LTPoE++(最大 90 W)規格の複数の電力レベルをサポートするさまざまな給電装置(PSE)コントローラと受電装置(PD)コントローラが含まれています PSE コントローラおよび PD コントローラは完全な PoE ソリューションを実現し、電力 MOSFET などの外部コンポーネントや検出抵抗を使用して電力経路の抵抗を低下させます。それによって熱損失が最小限に抑えられ、電力効率が最大化します。さらに、当社の強力なケーブル放電保護方式、すべてのアナログ・ピンにおける高い abs 最大定格、広範な動作温度と加熱保護は、いずれも IEC61000 ケーブル放電条件を満たす非常に堅牢な PoE ソリューションをサポートします。これは、ESD およびケーブル ESD 試験レベルをはるかに超えるものです。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズの PD(受電デバイス)コントローラは、IEEE PoE(13W)規格、IEEE PoE+(25.5 W)規格、IEEE PoE++(71 W)規格、ADI LTPoE++(最大 90 W)規格などの、イーサネットを介した複数のレベルの PoE(Power over Ethernet)をサポートします。 PD コントローラには、PSE(給電デバイス)に正しいシグネチャや分類を提供することで PSE がイーサネット・ケーブル上の PD(受電デバイス)に適切な量の電力を供給するようにする最終的な役割を果たします。 アナログ・デバイセズの PD コントローラの一部は効率的な DC/DC コンバータと一体化された簡素な設計になっていますが、設計者が独自の DC/DC コンバータを自分で選択できる PD コントローラもあります。これらを使用することで設計者は独特の費用効果条件を容易に実現できます。
archive icon
アナログ・デバイセズの給電デバイス(PSE)コントローラは、PoE(Power over Ethernet)の複数の電力レベルをサポートします:IEEE PoE(13W、802.3af)、IEEE PoE+(25.5W、802.3at)、IEEE PoE++(71.3W、802.3bt)、および ADI LTPoE++(90W)規格。PSEコントローラは、給電デバイス(PD)の検出と分類、ならびにイーサネット・ケーブルを介したPDへの適切な電力量供給を担います。アナログ・デバイセズの最新世代のPSEコントローラはIEEE規格に準拠し、0.15Ωのセンス抵抗を採用することで電力損失を低減します。さらに信頼性の高い4点式のPD検出方式により誤ったPD検出を排除します。外部MOSFET、スケーラブルなケーブル放電保護方式、すべてのアナログ・ピンで絶対最大定格80V、および過熱保護により、堅牢な動作が保証されます。