PoE(Power-over-Ethernet)インターフェース・コントローラ
PoE(Power-over-Ethernet)インターフェース・コントローラ
アナログ・デバイセズの PoE(Power over Ethernet)製品には、IEEE PoE(13 W、802.3af)規格、IEEE PoE+(25.5 W、802.3at)規格、IEEE PoE++(71 W、802.3bt)規格、ADI LTPoE++(最大 90
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
サブカテゴリ
PoE Powered Devices
アナログ・デバイセズの PD(受電デバイス)コントローラは、IEEE PoE(13W)規格、IEEE PoE+(25.5 W)規格、IEEE PoE++(71 W)規格、ADI LTPoE++(最大
90 W)規格などの、イーサネットを介した複数のレベルの PoE(Power over Ethernet)をサポートします。 PD コントローラには、PSE(給電デバイス)に正しいシグネチャや分類を提供することで PSE がイーサネット・ケーブル上の PD(受電デバイス)に適切な量の電力を供給するようにする最終的な役割を果たします。 アナログ・デバイセズの PD コントローラの一部は効率的な DC/DC コンバータと一体化された簡素な設計になっていますが、設計者が独自の DC/DC コンバータを自分で選択できる PD コントローラもあります。これらを使用することで設計者は独特の費用効果条件を容易に実現できます。
PoE給電デバイス
アナログ・デバイセズの給電デバイス(PSE)コントローラは、PoE(Power over Ethernet)の複数の電力レベルをサポートします:IEEE PoE(13W、802.3af)、IEEE
PoE+(25.5W、802.3at)、IEEE PoE++(71.3W、802.3bt)、および ADI LTPoE++(90W)規格。PSEコントローラは、給電デバイス(PD)の検出と分類、ならびにイーサネット・ケーブルを介したPDへの適切な電力量供給を担います。アナログ・デバイセズの最新世代のPSEコントローラはIEEE規格に準拠し、0.15Ωのセンス抵抗を採用することで電力損失を低減します。さらに信頼性の高い4点式のPD検出方式により誤ったPD検出を排除します。外部MOSFET、スケーラブルなケーブル放電保護方式、すべてのアナログ・ピンで絶対最大定格80V、および過熱保護により、堅牢な動作が保証されます。
カテゴリー内の製品
LTC9105
新規設計に推奨
IEEE 802.3bt PD with Telemetry and Power Priority
LTC9101-2B
新規設計に推奨
12/24/48ポートIEEE 802.3bt 2ペアPoE PSEデジタル・コントローラ
LTC9101-2A
新規設計に推奨
12/24/48ポートIEEE 802.3atのPoE PSEデジタル・コントローラ
LTC4296-1
新規設計に推奨
5ポートSPoE PSEコントローラ
LTC9111
新規設計に推奨
産業用SPoE PDコントローラ
LTC9101-2
新規設計に推奨
12/24ポートIEEE 802.3bt 4ペアPoE PSEデジタル・コントローラ
LTC9101-3
新規設計に推奨
8/16ポートIEEE 802.3at PoE PSEデジタル・コントローラ、パワー・マネージメントおよびLED制御付き
LTC9103
新規設計に推奨
8チャンネルIEEE 802.3at/bt PoE PSEアナログ・コントローラ
LTC9102
新規設計に推奨
12チャンネルIEEE802.3at/bt PoE PSEアナログ・コントローラ
LTC9101-1
新規設計に推奨
48ポートIEEE 802.3bt PoE PSEデジタル・コントローラ
関連ツール
LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。
LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}