PoE(Power-over-Ethernet)インターフェース・コントローラ
アナログ・デバイセズの PoE(Power over Ethernet)製品には、IEEE PoE(13 W、802.3af)規格、IEEE PoE+(25.5 W、802.3at)規格、IEEE PoE++(71 W、802.3bt)規格、ADI LTPoE++(最大 90 W)規格の複数の電力レベルをサポートするさまざまな給電装置(PSE)コントローラと受電装置(PD)コントローラが含まれてい
Viewing:

サブカテゴリ

PoE Powered Devices
アナログ・デバイセズの PD(受電デバイス)コントローラは、IEEE PoE(13W)規格、IEEE PoE+(25.5 W)規格、IEEE PoE++(71 W)規格、ADI LTPoE++(最大
PoE給電デバイス
アナログ・デバイセズの給電デバイス(PSE)コントローラは、PoE(Power over Ethernet)の複数の電力レベルをサポートします:IEEE PoE(13W、802.3af)、IEEE P

カテゴリー内の製品

関連資料

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

関連ツール