RFパワー・ディテクタ
アナログ・デバイセズのRFパワー・ディテクタは、ログ・アンプ、TruPwr™ RMS検出器、ピーク/エンベロープ検出器、および連続検出ログ・ビデオ・アンプ(SDLVA)の幅広いポートフォリオです。最大100 dBの検出範囲を持つアナログ・デバイセズのRFパワー・ディテクタは、送受信パワー測定、入力保護、リターン・ロス測定、RFパルス検出、レーダー、電子戦、試験/測
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADL5961
新規設計に推奨
9kHz~26.5GHzの集積化ベクトル・ネットワーク・アナライザ・フロント・エンド
ADL5507
新規設計に推奨
10MHz~12GHz、55dBログRFパワー・ディテクタ
ADL5960
新規設計に推奨
10MHz~20GHzの集積化ベクトル・ネットワーク・アナライザ・フロント・エンド
LTC5597
新規設計に推奨
ダイナミックレンジ35dBの、100MHz~70GHzデシベルリニアRMSパワー・ディテクタ
ADL6012
新規設計に推奨
2GHz~67GHz、帯域幅500MHzのエンベロープ検出器
RH5596S
新規設計に推奨
ダイナミックレンジ35dB、100MHz~40GHzデシベルリニアRMSパワー・ディテクタ
ADL5920
新規設計に推奨
9kHz~7GHz、双方向RMSおよびVSWRディテクタ
ADL6010S
新規設計に推奨
エアロスペース ADL6010S 高速応答、45dB 範囲、0.5GHz~43.5 GHzのエンベロープ検出器
LTC5596
新規設計に推奨
ダイナミックレンジが35dBの100MHz~40GHz、Linear-in-dB RMSパワー検出器
ADL5904
新規設計に推奨
エンベロープ閾値検出機能付き、DC ~ 6 GHz、45 dB TruPwr™ 検出器
関連ツール
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}