トランスインピーダンス・アンプ(TIA)
searchIcon
banner background image

トランスインピーダンス・アンプ(TIA)

アナログ・デバイセズの光およびログ・トランスインピーダンス・アンプ(TIA)は、フォト・ダイオードの電流/電圧変換を正確に行うための高性能なシングルチップ・ソリューションを提供します。アナログ・デバイセズの光TIAは155Mbpsから11.1Gbpsのデータ・レートをサポートし、高速データ通信やテレコミュニケーションのアプリケーションに最適です。卓越した精度で設計されたアナログ・デバイセズのログTIAは、最大200dB(1pA~10mA)のダイナミック・レンジでデシベル・リニアの電圧出力を提供し、光パワー測定、ベースバンド圧縮、電流/電圧比測定、吸光度分析などに広く使用されています。
アナログ・デバイセズの光およびログ・トランスインピーダンス・アンプ(TIA)は、フォト・ダイオードの電流/電圧変換を正確に行うための高性能なシングルチップ・ソリューションを提供します。アナログ・デバイセズの光TIAは155Mbpsから11.1Gbpsのデータ・レートをサポートし、高速データ通信やテレコミュニケーションのアプリケーションに最適です。卓越した精度で設計されたアナログ・デバイセズのログTIAは、最大200dB(1pA~10mA)のダイナミック・レンジでデシベル・リニアの電圧出力を提供し、光パワー測定、ベースバンド圧縮、電流/電圧比測定、吸光度分析などに広く使用されています。