pim thumb

アナログ・デバイセズの新しくなった、効率的な製品ナビゲーションと改善されたパラメトリック検索テーブル(PST)の詳細をご覧ください。より迅速に製品を選択できます。

アンプ
searchIcon
banner background image

アンプ

アナログ・デバイセズのアンプは高性能と高価値を共にもたらします。これらのアンプICでは、シグナル・コンディショニング設計を簡素化する製品群を生み出す回路設計、製造プロセス・イノベーション、アプリケーションの専門的知見が統合されています。

アナログ・デバイセズでは、技術者が適切なアンプ製品を選択する手助けとなる、様々なオンライン・ツールやダウンロード可能なツールを取り揃えています。一般的なアンプ、関連情報、ツールについては、以下のリソース・セクションを参照してください。
アナログ・デバイセズのアンプは高性能と高価値を共にもたらします。これらのアンプICでは、シグナル・コンディショニング設計を簡素化する製品群を生み出す回路設計、製造プロセス・イノベーション、アプリケーションの専門的知見が統合されています。

アナログ・デバイセズでは、技術者が適切なアンプ製品を選択する手助けとなる、様々なオンライン・ツールやダウンロード可能なツールを取り揃えています。一般的なアンプ、関連情報、ツールについては、以下のリソース・セクションを参照してください。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズは、ロー・ノイズ・アンプ(LNA)、パワー・アンプ、ゲイン・ブロックを含む高性能RFアンプの幅広いポートフォリオを提供しています。アナログ・デバイセズのLNAは、DCから95GHzをカバーし、業界をリードする低ノイズ指数と高リニアリティで、電気通信、計測、航空宇宙アプリケーションに最適です。アナログ・デバイセズのパワー・アンプとゲイン・ブロックは、高出力、耐熱信頼性、幅広い有線、無線、軍事システムでの統合の容易さを提供します。
archive icon
アナログ・デバイセズが製造するRMS/DCコンバータは、AC信号の高精度かつ低電力測定が主要な目的であるさまざまなアプリケーションで使用されています。アナログ・デバイセズのRMS/DCコンバータは、リアルタイム測定を提供します。つまり、他の技術の周波数応答を制限するようなレイテンシの問題はありません。DC出力は、広い入力周波数範囲にわたって、また正弦波に限定されない複雑な波形に対して、単にRMS入力と同等です。アナログ・デバイセズは、真の実効値ニーズを満たし、最も要求の厳しい性能、電力、コストのアプリケーション向けに最適化された幅広いRMS/DCコンバータを提供します。
archive icon
アナログ・デバイセズの特別に設計されたアクティブ・フィルタ製品は、あらゆる周波数応答(ローパス、ハイパス、バンドパス)と幅広い周波数範囲に対応することができます。アナログ・デバイセズの連続時間フィルタおよびスイッチト・キャパシタ・フィルタの製品ラインは、シンプルで柔軟な周波数識別ソリューションを提供します。
archive icon
アナログ・デバイセズは、5G Massive MIMOレシーバICやホール効果センサーから、可変磁気抵抗センサー・インターフェースや高精度アナログ・フロント・エンドに至るまで、高性能アンプベースのフロント・エンド・ソリューションの幅広いポートフォリオを提供し、設計の簡素化、精度の向上、要求の厳しいアプリケーション全体にわたる堅牢な性能の確保を目指しています。アナログ・デバイセズの高度に集積された5Gレシーバ・フロント・エンドは、外付け部品と開発時間を削減し、当社の磁気および回転センシング・ソリューションは、自動車および産業システム向けに卓越した安定性、ノイズ耐性、高温耐性を提供します。柔軟で省スペースなアーキテクチャとターンキー評価ツールにより、アナログ・デバイセズは高度な無線インフラからバッテリ試験や監視まで、幅広いアプリケーションにおいて市場投入までの時間を短縮し、優れた信頼性を実現します。
archive icon
当社のオーディオ・アンプは、実績のあるアナログおよびデジタル技術を利用したオーディオ・ファンも認める性能を実現しています。アナログ・デバイセズでは、業界をリードするマイクロフォン・プリアンプ、マイクロフォン・ドライバ、ライン・ドライバ、レシーバーなど、幅広いオーディオ製品を用意しています。アナログ・デバイセズのオーディオ・アンプ製品には、クラスA、クラスB、クラスDオーディオ・アンプ製品に加えて、様々なパワーICも含まれています。当社のクラスDアンプは、消費電力と歪みが業界で少なくなります。アナログ・デバイセズ・アンプ製品は、最高レベルのオーディオ品質が期待される非常に多くのコンスーマ製品で使用されてきました。最小レベルの消費電力により、多くのバッテリ駆動アプリケーションでもこの性能が実現しています。当社のエキスパートが持つオーディオ・アンプに関する幅広い技術的な知識も、お客様が仕様に合わせて設計を微調整するのに役立ちます。
archive icon
高速オペアンプは、計測器、テレコミュニケーション・システム、実験システム、医療用システムにおける高性能なデータ・アクイジションに使用されます。アナログ・デバイセズの高速オペアンプのポートフォリオには、50MHz~GHzの速度が用意されており、消費電力が最小限に抑えられます。また、現在世界の高速アンプの中で販売数No. 1のブランドです。広帯域、高いスルー・レート、低歪みのどれをとっても、最先端の製品の広範なポートフォリオを持つアナログ・デバイセズほど次世代設計の性能基準を確立できる製品はありません。設計から高性能を引き出せる信頼できる部品を求めている設計者は、高速オペアンプの究極のソースとしてこれを利用しています。
archive icon
コンパレータは、2 つの電圧または電流など、測定値とリファレンス(基準)を比較するために使用し、結果としてデジタル信号を出力します。アナログ・デバイセズは、高速・低消費電力コンパレータを幅広く提供しており、これによって完備したソリューションを実現することができます。当社が提供するコンパレータは、現在市場最速のシリコン・ベースのコンパレータから、消費電力がわずか数マイクロアンペアの超低消費電力のCMOSコンパレータまで多種多様です。セレクション・ツールと設計ツールを使って、お客様のアプリケーションに最適なコンパレータを探すことができます。
archive icon
アナログ・デバイセズは、速度と精度を兼ね備えたサンプル&ホールド・アンプのポートフォリオを提供しています。アナログ・デバイセズのサンプル&ホールド・アンプは、700nsで信号を収集し、その信号を0.01µV/µsのドループ率で保持することができます。これらのデバイスは、最大14ビットの精度を持ち、アパーチャ・ジッタと出力インピーダンスが低く、商用、産業用、軍用の温度範囲で利用できます。
archive icon
ディファレンス・アンプは差動信号を測定するために開発された特殊なアンプで、減算器とも呼ばれます。ディファレンス・アンプの大きな特長は、同相ノイズ除去(Common-Mode Rejection: CMR)と呼ばれる方法で不要な同相信号を除去できることです。他のほとんどのタイプのアンプと異なり、ディファレンス・アンプは一般的に電源レールを超える電圧を測定でき、大きなDCまたはAC同相電圧が存在するアプリケーションに使われます。アナログ・デバイセズは、低歪み、低消費電力、あるいは高電圧などの性能を実現できるように最適化された、さまざまなディファレンス・アンプを提供しています。
archive icon
アナログ・デバイセズの光およびログ・トランスインピーダンス・アンプ(TIA)は、フォト・ダイオードの電流/電圧変換を正確に行うための高性能なシングルチップ・ソリューションを提供します。アナログ・デバイセズの光TIAは155Mbpsから11.1Gbpsのデータ・レートをサポートし、高速データ通信やテレコミュニケーションのアプリケーションに最適です。卓越した精度で設計されたアナログ・デバイセズのログTIAは、最大200dB(1pA~10mA)のダイナミック・レンジでデシベル・リニアの電圧出力を提供し、光パワー測定、ベースバンド圧縮、電流/電圧比測定、吸光度分析などに広く使用されています。
archive icon
アナログ・デバイセズの高精度抵抗ネットワークのポートフォリオは、優れたレシオメトリック安定性を実現するように設計されており、差動アンプ、電圧リファレンス、ブリッジ回路などの高精度アプリケーションに理想的です。一方、アナログ・デバイセズのデュアルおよびクワッド・トランジスタは、低オフセット電圧、最小限の温度ドリフト、優れたhFEマッチングなど、卓越したマッチング特性を提供します。
archive icon
リニア乗算器/除算器は、2つ以上の独立した入力電圧または電流の積に比例する出力電圧または電流を生成するデバイスです。乗算器は、乗算と除算に加えて、二乗、平方根、変調機能を実行できます。用途としては、レーダー、通信、リアルタイム応答が必要な産業用制御などがあります。アナログ・デバイセズは、リニア乗算器および除算器の最も幅広い選択肢を提供しています。
archive icon
可変ゲイン・アンプ(VGA)は高ダイナミック・レンジを必要とするシグナル・チェーン向けに、比類のない性能を提供します。超音波、レーダー、探知装置、ワイヤレス通信、音声分析など幅広いアプリケーションがこれらのVGAを使用して、業界をリードする性能を実現しています。
archive icon
アナログ・デバイセズの計装アンプ(インスツルメンテーション・アンプ)は、差動入力とリファレンス端子に対して差動出力またはシングルエンド出力を備えた高精度ゲイン・ブロックです。これらのデバイスは両方の入力に共通する信号をすべて除去し、2つの入力信号電圧間の差を増幅します。ノイズの多い環境下でDC精度とゲイン精度を維持する必要があり、かつ大きなコモンモード信号(通常はAC電源ライン周波数)が存在する場合に、多くの産業用、計測用、データ・アクイジション用、医療用アプリケーションでこのインスツルメンテーション・アンプが広く使用されています。
archive icon
アナログ・デバイセズの差動アンプは、高精度のDCスペックを提供し、差動入出力アーキテクチャにより高周波のPSRRとCMRRをより良く除去するように設計されています。差動入出力はまた、ADCが受け取る全高調波歪みを低減することにより、システムを改善します。差動アンプは、シングルエンド入力から相補型差動出力、または差動入力から差動出力のプロセスを可能にします。これらのアンプは、高精度および高速ADCを駆動するための低い歪みを提供し、ADCとインターフェースする際に重要かつ便利なソリューションを提供するVOCMピンが付属しています。
archive icon
アナログ・デバイセズの電流検出アンプは、車載、モータ制御、パワー・マネージメントなど幅広いアプリケーションで優れた性能を提供します。これらのデバイスは、大きなコモンモード電圧の存在する状態で小さな電圧を正確に増幅し、高帯域幅、レベル・シフト、双方向機能を提供します。-40℃~+125℃の広い温度範囲で優れたDC/AC精度を実現し、コストとパッケージ・サイズを犠牲にすることなく、測定ループの誤差を最小限に抑えます。